使用設定與狀態

使用 TI-SmartView™ 模擬器時,可以更改 [一般設定] 和 [文件設定]。 如需詳細資訊,請參閱使用文件工作空間

您可以檢視所有其他設定,但不能在 TI-SmartView™ 模擬器中更改設定。 不過可檢視這些選項的功能,為提供教師所需的指導工具,以向學生示範如何設定計算機。

若要檢視設定與狀態,請執行下列動作:

1. 按一下 c 以存取 [主畫面]。
2. 按一下 [設定]。

 

設定

說明

語言

您可以開啟語言功能表並選取語言,但無法儲存變更內容。 若要變更語言,請使用 TI-Nspire™ 功能表 :[檔案] > [設定] > [變更語言] 選項 。

計算機設定

可以開啟功能表,並選取項目以顯示選擇項目的說明,但無法儲存任何變更。

計算機狀態

可以進入畫面。 #(井字)符號會取代任何顯示在計算機上的數值。

關於

開啟「關於」畫面,檢視軟體版本。 其他專屬計算機硬體的資訊會顯示「無」的標記。

登入

您可以顯示 [登入班級] 畫面,然後在 [使用者名稱] 與 [密碼] 欄位進行輸入。 登入功能無法使用。