選取顯示選項
在教師版軟體中,使用此選項可選擇在軟體視窗中顯示模擬器的方式。
| 1. | 在模擬器面板中按一下 。—或— 按一下 [檔案] > [設定] > [TI-SmartView™ 選項]。 |
| 2. | 請選取下列其中一個選項: |
| • | 僅計算機。顯示模擬計算機,並隱藏工作空間和其他面板。 |
注意:若要將 [只適用於計算機] 顯示模式保持在其他應用程式視窗之前,請按一下 TI-SmartView™ 面板右上角的 [固定在最前方]。
| • | 小鍵盤 + 側邊螢幕顯示。在側邊螢幕一旁開啟較大的小鍵盤檢視。 |
| • | 計算機 + 大螢幕顯示 在側邊螢幕一旁開啟整個模擬計算機。 |
變更面板
如要選取面板選項:
| 1. | 在模擬器面板中按一下 來開啟功能表。—或— 按一下 [檔案] > [設定] > [TI-SmartView™ 選項]。 |
| 2. | 請選取下列其中一個選項: |
| • | 深色 |
| • | 光源 |
| • | 外框 |
變更 TI-SmartView™ 面板的寬度
如要變更 TI-SmartView™ 模擬器面板的寬度:
| ▶ | 按一下面板右邊的邊緣,然後拖曳邊緣至您想要的寬度。 |
正在變更工作空間螢幕畫面的大小
於計算機模式時,使用 [尺度] 以更改畫面的大小。
| ▶ | 將滑軸拖曳到適當的尺度百分比。尺度滑軸位於 TI-Nspire™ 視窗底部狀態列的最右側。尺度百分比的範圍從 100% 到 200%。預設的尺度是 150%。 |
注意:如果選取電腦模式,不能更改工作空間的大小。
。
來開啟功能表。