臺灣法規

EMC 合規聲明

依據台灣經濟部標準檢驗局的規定並經過審查,下列無線電傳輸設備符合規定:

產品名稱

TI-Nspire™ Navigator™ 無線通訊座

TI-Nspire™ Navigator™ 存取點

TI-Nspire™ CX 無線網絡適配器

TI-Nspire™ CX Navigator™ 接入點

TI-Nspire™ CX Navigator™ 無線網絡適配器 – v2

操作應滿足以下兩個條件:(1) 這些設備不會造成有害干擾。(2) 這些裝置必須接受任何接收到的干擾,包括可能會造成錯誤操作的干擾。

接觸射頻輻射和危險警告聲明

該產品的設計不超過有關無線電波輻射的國際準則 (大於10克人體組織的SAR平均極限值為2.0 W/kg) 。依據 ICNIRP 中針對RF的射頻設備检测指南,下表列出了產品的評估數據。

測試報告顯示,在產品認証期間,身體佩戴這些產品時SAR的最高值:

產品名稱

SAR 值

TI-Nspire™ Navigator™ 無線通訊座

0.242 W/kg

TI-Nspire™ Navigator™ 存取點

0.497 W/kg

TI-Nspire™ CX 無線網絡適配器

0.389 W/kg

TI-Nspire™ CX Navigator™ 接入點

0.348 W/kg

TI-Nspire™ CX Navigator™ 無線網絡適配器 – v2

0.453 W/kg

不允許使用更高的增益天線和ICNIRP中未涵蓋的天線類型。無線電發送的安裝人員和產品的終端用戶必須遵守本手冊中提供的安裝說明。此發射器不得與任何其他天線或發射器共同放置或操作使用。