充電電池注意事項
| • | 切勿將電池置於溫度超過 60¡C (140¡F) 的環境中。 |
| • | 切勿拆卸或不當使用電池。 |
| • | 僅限使用建議的電池或電池組充電器,或原始器材隨附的充電器。 |
| • | TI 建議您使用此計算機隨附的 USB 傳輸線。如果您選擇使用 TI 所提供 USB 傳輸線連接第三方電源變壓器,則應使用符合適用安全性和操作標準以及通過認證(包括 UL 和 CE 認證)的變壓器。 |
更換充電電池時,請留心下列注意事項:
| • | 只能更換經過德州儀器認可的電池。 |
| • | 不使用或充電完成時,應從充電器中取出電池或電池組,或者拔除交電流變壓器。 |
| • | 在其他裝置上使用本產品電池可能導致人身傷害、器材或財產受損。 |
| • | 請勿混合使用不同品牌 (或相同品牌不同類型) 的電池。如果更換的電池類型錯誤,可能會導致爆炸。 |
丟棄電池
請勿毀壞、穿孔,或將電池丟入火中。電池有可能會發生爆裂或爆炸,釋放有毒的化學物質。請依照所在地之法規丟棄不要的電池。