安全交流網路卡操作的重要資訊

除了特別注意 TI 產品的製造品質標準之外,安全是我們設計每一件產品時的主要考量。 當然您也有責任注意安全。 本節所列的重要資訊有助您正確使用本 TI 產品與配件器材,確保您愉快之使用經驗。 請先細心閱讀,然後再操作和使用您的產品。

安裝

閱讀並遵循操作說明: 操作產品之前,應閱讀所有安全與操作說明。 遵循所有操作說明。
保留操作說明: 應儲存所有安全與操作說明,以供日後參考之用。
注意警語: 遵守產品上和操作說明中的所有警語。
使用建議的交流電變壓器: 必須使用產品隨附的變壓器。
檢查電源: 您的 TI 產品交流電變壓器必須搭配使用 AC100V-230V 50Hz/60Hz 電源插座。 若不確定您家用電源的類型,請洽經銷商或當地電力公司。
切勿超載: 請勿讓牆壁插座或延長線超過負荷,否則可能導致起火或觸電危險。 交流電插座、延長線超過負荷,電源線磨損,電線絕緣體損壞或破裂以及插頭破損都具有危險性。 定期檢查線路,如果從外觀判斷線路已損壞或絕緣體失效,請找維修技術人員予以替換。
保護電源線: 電源線佈線時應避開行進路線以免被踩到,也不要放在會被夾住的物品上面或旁邊。 特別注意連接插頭和電源插座的電源線部份,並檢查電源線與 TI 產品的連接點。
檢查通風情況: 外殼上的槽縫和開口的目的為通風,可確保 TI 產品的操作可靠度並避免產品過熱。 請勿阻塞或蓋住這些開口。 切勿將 TI 產品放在床上、沙發上、地毯上或其他類似的表面,這樣會封鎖開口。 切勿將 TI 產品放在靠近散熱器、電熱器或任何其他熱源(包括擴大器)附近或上方。 請勿將 TI 產品放在嵌入式的裝設內,例如書架或設備機架,除非是有適當的通風處理。
請勿使用配件: 請勿使用非 TI 建議的附件,否則可能導致電氣危險或起火危險。
請勿在近水處使用: 請勿在近水處(例如,靠近浴缸、水槽或洗衣盆)、潮濕的地下室中或游泳池附近使用 TI 產品。
請勿放在高溫來源附近: 請勿在爐灶、壁爐或散熱器等熱源附近使用 TI 產品。
安裝 TI 產品時應注意: 請勿將 TI 產品放在不平穩的表面上。 TI 產品可能掉落,造成兒童或成人嚴重受傷,並導致 TI 產品嚴重損壞。
請勿在醫療器材附近使用: 請勿在易受電磁干擾或具醫療用途的器材附近操作本產品。 請勿在心臟起搏器或醫院的病患照護區附近使用本產品。

重要資訊

中斷後請等待至少 10 秒鐘,再重新連接 TI 產品和交流電變壓器。
從牆壁插座拔除產品插頭時應小心,因為交流電變壓器可能發熱。

使用與維護

清潔之前應先拔除電源插頭: 請勿使用液體或噴霧清潔劑。 使用濕布清潔。
勿讓物體阻塞開口: 切勿將任何種類的物體從通風口等開口推入本TI 產品,因為這些物體可能會接觸到高壓電路與「短路」零件,而導致起火或觸電。 切勿讓液體濺灑到本 TI 產品上。
避免閃電危險: 雷電交加期間,或一段期間無人照料與不使用時,應拔除本 TI 產品的插頭。 從牆壁插頭取下電源變壓器,並停止連接電纜系統。 這會避免本 TI 產品因閃電和電源突波而受損。 雷電交加時,應注意不要接觸到本 TI 產品或電纜的金屬部份,

維修

若有下列狀況,應請合格維修人員進行維修:
- 電源線或插頭受損。
- 液體濺灑到產品或物體掉入產品內。
- 產品接觸到雨水或水。
- 產品不能如操作說明所述正常運作。
- 產品掉落或外殼受損。
- 產品操作出現明顯的改變,比如無法完成自檢。
要求安全檢查: 完成產品維修或修理時,請要求維修技術人員執行建議的安全檢查,確認產品操作狀況的安全性。