列印 PublishView™ 文件

可以列印使用 PublishView™ 功能所建立的報告、工作表與作業。 若要列印文件,請執行下列動作:

1. 按一下檔案 > 列印

此時會開啟 [列印] 對話方塊。 文件預覽顯示於對話方塊的右側。

2. 從功能表中選取一台印表機。

附註列印內容 欄位為停用狀態。

3. 從功能表中選取 紙張大小。 選項如下:
Letter(8.5 x 11 in)
Legal(8.5 x 14 in)
A4 (210 x 297 mm)
4. 選取要列印的 份數
5. 列印範圍 區域中,選取要列印文件中的所有頁面、某範圍內的頁面,或僅目前的頁面。

附註: 頂端和底部邊距預設為 1 英寸,且會在列印 PublishView™ 文件時維持此設定。 沒有側邊距。 PublishView™ 工作表的列印結果會與其在工作空間中的顯示相同。

6. 依需要選取或清除方塊:
列印問題間隔與名稱。
列印標頭
列印標尾
顯示物件邊界
7. 按一下列印,或按一下另存為 PDF