在筆記中使用計算

筆記應用程式中 [計算] 功能表的選項可用來執行計算。 下表為計算的說明。

重要須知

筆記不支援程式編輯功能。 請改用程式編輯器。
筆記不支援指令的鎖定或解開鎖定功能。 請改用計算工具。
筆記不會顯示透過 [Disp] 指令取得的中間結果。 請改用計算工具。
筆記不支援透過 [Request]、 [RequestStr] 或 [Text] 指令取得的使用者自行定義對話方塊。 請改用計算工具。
筆記不支援執行多個產生統計變數的統計指令。

功能表名稱

功能表選項

函數

6: 計算

 

 1: 定義變數

使用計算工具應用程式,在筆記中定義變數。

 

 2: 數值

使用計算工具 [數] 功能表的工具,包括轉換成小數、分數近似值、因式、最小公倍數、最大公因數、餘式、分數工具、數字工具以及複數工具。

 

 3: 代數

使用計算工具 [代數] 功能表的工具,包括求解、線性方程式求解、多項式工具。

 

 4: 微積分

使用 [微積分] 功能表的工具,包括某點的數值導數、定積分數值、和、積、以數值法取函數最小值和以數值法取函數最大值。

 

 3 (CAS): 代數

使用計算工具 [代數] 功能表的工具,包括因式因式、展開零、數值解、方程式求解、多項式工具分數工具、轉換運算式、三角學、複數和擷取。

 

 4 (CAS): 微積分

使用 [微積分] 功能表的工具,包括導數、某點的導數、積分、限制、和、積、函數最小值、函數最大值、切線、法線、弧長、數列、微分方程式解題系統、隱微分法和數值計算。

 

 5: 概率

使用計算工具 [機率] 功能表的工具,包括階乘、排列、組合、隨機和分布。

 

 6: 統計

使用計算工具 [統計] 功能表的工具,包括統計計算、統計結果、列出數學、列出運算和其他。

 

 7: 矩陣與向量

使用計算工具 [矩陣與向量] 功能表的工具,包括建立、移項、行列式、列梯形、簡化列梯形、聯立和其他。

 

 8: 財務

使用計算工具 [財務] 功能表的工具,包括財務解題系統、貨幣時間價值函數、攤銷、現金流、轉換利率和起訖距離日數。

 

附註:如需詳細資訊,請參閱 [計算工具] 章節。