使用數學動作

「筆記」、「速寫板」、「計算工具」頁面都可使用數學動作。

顯示所選取運算式或方程式的內容功能表時,功能表可能會包括 [數學動作] 子功能表,其中列出可執行的動作。每一個動作可能會提示需要使用的所有參數。

列出的特定數學動作由以下各項決定:

運算式或關係的類型。
使用的作業系統(數值、精確運算或 CAS)。
使用「隨按即試」工作階段時產生的所有限制。

「筆記」中的數學動作範例

1. 插入數學方塊,然後輸入方程式 x2+3x+1=0,但先別按 輸入

2. 顯示方程式的內容功能表,然後選取 [數學動作]
Windows®:在方程式上按一下滑鼠右鍵。
Mac®:按住 ,然後按一下方程式。
計算機:指向方程式,然後按下 / b


數值和精確運算作業系統


CAS 作業系統

3. 選取要執行的動作:
- 數值和精確運算作業系統的求出數值
- 求解適用於 CAS 作業系統。

系統會提示您輸入參數。例如,「數值求解」會要求您輸入利率變數、初始值、下限和上限。

4. 輸入每個參數的值。若有提供選項,您可以按一下箭頭加以選取。


數值和精確運算作業系統


CAS 作業系統

5. 按一下 [確定] 即可建構完整運算式,並放入數學方塊中。


數值和精確運算作業系統


CAS 作業系統

6. Enter 完成動作。


數值和精確運算作業系統


CAS 作業系統

7. 如需進一步探索,可拖曳過數學方塊來選取 x2+3·x+1。請勿包含「=0」部份。


數值和精確運算作業系統


CAS 作業系統

8. 顯示所選文字的內容功能表,然後選取 [數學 動作] > [找出 多項式的 根 ],最後按下 [Enter] 以完成動作。

動作和其結果會顯示在新數學方塊中。


數值作業系統


精確運算和 CAS 作業系統

在「筆記」中使用數學動作的提示

若是之前已求值的運算式,可按一下運算式,顯示其內容功能表。

若選取動作,該動作會取代運算式。

若是已顯示的結果,可按一下結果,顯示其內容功能表。

若選取動作,該動作會出現在新數學方塊中。

若是運算式或結果的部份,可選取該部份,顯示其內容功能表。

若選取動作,該動作會出現在新數學方塊中。