使用「筆記」和「計算工具」繪圖 

可以直接在函數或關係的內容功能表中繪圖。可以在「筆記」、「速寫板」、「計算工具」頁面內許多函數和關係中使用此功能。

如果版面配置選項允許,圖形會與函數或關係同時顯示在同一頁面上。否則圖形會出現在另一個「函數繪圖」頁面。

建立的圖形類型由於下列各項決定:

函數或關係類型。
已啟動「隨按即試」工作階段中的所有限制。

「筆記」繪圖範例

此範例在「筆記」頁面中以互動方式說明二次函數。

1. 先在新的「筆記」頁面內插入數學方塊,然後輸入下列函數定義:

Define f1(x)=x2-1·x-4

2. 顯示 [定義] 描述的內容功能表。
Windows®:在描述上按一下滑鼠右鍵。
Mac®:按住 ,然後按下描述。
計算機:游標移至描述並按下 / b

3. 在內容功能表中選取 [圖形]

此時隨即顯示圖形。圖形和數學方塊相關,所以調整其中一個,另一個會隨之變更。

4. 探索已定義函數和其圖形之間的關係:
- 操控圖形時拖曳圖形的末端或中央即可,並同時觀察函數定義的變化。

—或—

- 在數學方塊中編輯已定義函數,並觀察圖形的變化。