命名班級網路
顯示 [班級網路名稱] 對話方塊時,請遵循以下步驟來完成班級網路命名。
| 1. | 在 TI-NAV-N 欄位中,輸入您為班級網路指派的名稱。 |
請使用簡單易記且方便識別的獨特名稱。 班級網路名稱最長為 22 個字元。 名稱可由字母、數位和空格組成;但不能包含特殊字元,例如 ? " $ \ ! [ ] +。
| 2. | 按一下 [下一步] 來設定沒更改過的接入點。 |
—或—
| 3. | 按一下 [進階] 來選取不同頻帶或操作通道。 |
| • | 若已連接 TI-Nspire™ Navigator™ 接入點 ,則可以選取不同操作通道。 |
| • | 若已連接 TI-Nspire™ CX Navigator™ 接入點 ,可以選取 2.4GHz 頻段、5GHz 頻段或不同操作通道。 |
附註: 所選的可用操作通道根據安裝的軟體版本而有所不同。
重要資訊! 若使用 TI-Nspire™ CX 無線網卡 – v2 網路卡,可以選取 2.4GHz 或 5GHz 頻帶。 若混合使用多種無線網路卡,則必須選取 2.4GHz 頻帶。
| 4. | 按一下 [完成]。 |
此時隨即開啟 [設定接入點] 對話方塊,軟體設定接入點並使用班級網路名稱。
重要資訊! 在設定中時請勿移除與接入點的連接。
設定完成後,就可以關聯您的無線用戶端。
,則可以選取不同操作通道。
,可以選取 2.4GHz 頻段、5GHz 頻段或不同操作通道。