管理電源

在管理實驗室傳輸座的電源時,必須考慮所使用的電力來源。 實驗室傳輸座可透過其充電電池或連接的電源線供電。

電池

實驗室傳輸座供電的充電電池在再次充電前可以支援一整天高使用率、高消耗的感應器資料收集。 以下是一個高使用率資料收集的範例:一項試驗,要求利用 CO2 (47 mA) 和 O2 感應器以每 15 秒一個樣本的抽樣率進行總計 150 分鐘的不間斷資料收集。

電池充電時間小於 12 小時。

檢視電池狀態

有兩種檢視電池狀態的方法: 當連接到計算機時,或者經由查看 LED 燈。 當實驗室傳輸座連接至 TI-Nspire™ 計算器時,可以同時檢視兩者的電池狀態。 第一個值代表計算機,第二個值則代表實驗室傳輸座。

c 5 (設定)   4(狀態)。

將實驗室傳輸座直接連接至電腦時,則不會看見電源指示燈。 請使用實驗室傳輸座頂部的 LED 燈來確定電池狀態。

電池
狀態

頂部

當實驗室傳輸座連接至 USB 電源(壁式充電器或電腦)時:

紅色 - 緩慢閃爍的 LED 指示燈表示含電量低且正在充電中。
黃褐色 - 緩慢閃爍的 LED 指示燈表示實驗室傳輸座正在充電中。
綠色 - 緩慢閃爍的 LED 指示燈表示實驗室傳輸座已充電完成。

插入 TI-Nspire™ 傳輸座充電機時:

紅色 - 連續 LED 指示燈表示含電量低且正在充電中。
黃褐色 - 連續 LED 指示燈表示實驗室傳輸座正在充電中。
綠色 - 連續 LED 指示燈表示實驗室傳輸座已充電完成。

當運行中且不正在充電時:

紅色 - 閃爍的 LED 指示燈表示電量低於 6%。
黃褐色 - 閃爍的 LED 指示燈表示電量低於 30%。
綠色 - 閃爍的 LED 指示燈表示電量介於 30% 至 96% 之間。 每秒閃爍兩次綠燈表示電池電量超過 96%。

管理電池電量

當電池電量達到 30% 時,黃色 LED 表示實驗室傳輸座需要充電。 當電池電量達到 5% 時,LED 會變為紅色。

在管理實驗室傳輸座的電池電量時,請記得部分感應器在使用前需要暖機。 可以在感應器暖機時進行資料收集,但所收集的資料可能不夠精確。

當開始進行長期或遠端資料收集時,系統會檢查當前電源,以確定電源是否足以滿足感應器在整個實驗期間所需的電力。

如果電源無法支援實驗配置,會出現警告,指出可用電源無法滿足實驗需要。 此時電池需要充電或將實驗室傳輸座插入外部電源。

使用壁式充電器、TI-Nspire™ 傳輸座充電機或插入已開啟電源的電腦 USB 傳輸線為實驗室傳輸座充電時,若在不開啟使用的情況下,電力完全耗盡的狀態可在 12 小時內充電完成。

電池的電量可支援一整天的密集使用與進行高-耗電量的感應器資料收集作業,若是中度使用情況以及中低耗用程度的感應器資料收集作業,則可支援完整兩天。