了解關於實驗室傳輸座的資訊
可攜帶性
當實驗室傳輸座與 TI-Nspire™ 計算器相連時,大部分高中學生的手掌都能握住傳輸座。
實驗室傳輸座具有一個掛帶連接點。 學生可以連接一條掛帶將實驗室傳輸座套在自己的脖子上。 在不平地形上進行遠端資料活動收集時,此功能可以讓您騰出雙手,保持平衡。
在為試驗收集資料時,如果試驗要求實驗室傳輸座進行劇烈運動,TI 建議學生穿上 Vernier Data Vest 或拉鏈夾克,將感應器固定於圍繞在學生頸部和胸前。 例如,如果學生是在雲霄飛車上測量速度或運動,實驗室傳輸座可能因雲霄飛車的運動而顛簸彈起。 穿上
拉鏈夾克或 Vernier Data Vest 可以限制實驗室傳輸座的運動。
耐用性
實驗室傳輸座具有足夠的耐用性,廣泛應用於教室和野外等嚴苛條件中。 按照設計,它能夠承受從 36 英寸的高度(即標準實驗台的高度)掉落的撞擊。
儲存/工作溫度範圍
實驗室傳輸座的儲存溫度範圍是 -40°C (32° F) 至 70°C (158° F)。
實驗室傳輸座在作為獨立資料收集工具使用時的工作溫度範圍是 10° C (50° F) 至 45° C (113° F)。
觸發方法
實驗室傳輸座有兩個觸發資料收集的選項 — 自動或手動。
如要使用自動觸發,請在 Vernier DataQuest™ 應用程式中定義啟動資料收集的條件。 實驗室傳輸座可以增加或減少值為條件觸發。
手動觸發在 Vernier DataQuest™ 應用程式中定義。 如果將觸發器延遲值設定為零,就可以在將實驗室傳輸座作為獨立資料收集工具使用時,經由按下其上的觸發器按鈕來啟動資料收集。
可以在將實驗室傳輸座與電腦或計算機配合使用時,定義資料收集觸發延遲。 Vernier DataQuest™ 應用程式根據所定義的延時啟動倒數計時。 當倒數計時到達零時,實驗室傳輸座及其連接的感應器即開始進行資料收集。
多頻道資料收集
實驗室傳輸座可以最多連接五個感應器。 它提供三個類比 BT 連接器和兩個數位 BT 連接器。
實驗室傳輸座支持多頻道資料收集,可以透過所有五個感應器同時進行資料收集。 當同時使用所有五個感應器時,所有資料收集流的時間戳均相同。
抽樣率
使用單個 BT 感應器的實驗室傳輸座的最大抽樣率是每秒 100,000 個樣本。 這樣高的抽樣率可以讓麥克風、血壓監測器和掌上型心律監測器等高抽樣感應器進行資料收集。
如果同時使用多個感應器,單位感應器抽樣率則為每秒 100,000 個樣本的抽樣率除以連接的感應器數。 例如,當使用:
| • | 一個感應器時,以 100,000 抽樣率進行資料收集。 |
| • | 兩個感應器時,以每個感應器 50 kHz 的抽樣率進行資料收集。 |
| • | 三個感應器時,以每個感應器 33.3 kHz 的抽樣率進行資料收集。 |
某些感應器的最大抽樣率小於實驗室傳輸座的最大抽樣率。 例如,當實驗室傳輸座連接五個感應器時,每個感應器可能是以 20KHz 抽樣率進行資料收集;不過,溫度感應器可能只能以 1 kHz 抽樣率收集資料,因此它將只以該抽樣率進行資料收集。