範例: 建立3D 動畫圖形

1. 插入新問題並選取「3D 繪圖」畫面。
2. 操作功能表中,選擇插入 滑軸,按一下進行定位,然後鍵入 時間 作為其變數名稱。
3. 顯示滑軸的內容功能表,選取 設定,然後輸入以下數值。

數值: 3.8
最小值: 3.2
最大值: 4.4
步長: 0.1

4. 在輸入列中定義此處顯示的函數:

5. 拖曳滑軸以查看不同 時間 的效果。

6. 新增視覺效果。 範例:
- 更改工作空間背景色彩
- 隱藏邊框、座標軸或圖例
- 自動旋轉圖形。
- 更改圖形填充色彩並隱藏其線條
- 更改圖形透明度和陰影

7. 若要將函數圖製成動畫,請顯示滑軸的內容功能表,然後選取 動畫。 (若要停止,請從內容功能表中選取 停止 動畫。)

可以在滑軸動畫中同時使用手動或自動旋轉。 可嘗試以 x 與 y 不同的解析度,以在曲線定義及動畫流暢度之間取得平衡。