关系绘图

关系绘图可在 Graphs(图形)页面上以及 Geometry(几何)页面的 Analytic Window(分析窗口)中实现。

您可以使用 <、=、> 来定义关系。 关系绘图中不支持不等式运算符 ()。

关系类型

示例

等效于 y = f(x) 的方程和不等式

y = sqrt(x)
y-sqrt(x) = 1/2
-2*y-sqrt(x) = 1/2
y-sqrt(x) 1/2
-2*y-sqrt(x) 1/2

等效于 x = g(y) 的方程和不等式

x = sin(y)
x-sin(y) = 1/2
x-sin(y) 1/2

多项式方程和不等式

x^2+y^2 = 5
x^2-y^2 ≥ 1/2+y
x3+y3-6*x*y=0

矩形限制域上的上述关系

Y=sin(x) 且 -2π<x≤2π
Y≤x2|y≥-2 且 0≤x≤3
{x2+y2≤3,y≥0 且 x≤0

注意: 现行测验时段所施加的限制可能会限制允许绘图的关系类型。

要将关系绘图,请执行以下操作:

1. Graph Entry/Edit(图形输入/编辑)菜单中选择 Relation(关系)

2. 为关系键入表达式。

3. Enter 对关系进行绘图。

关于关系绘图的提示

可以从函数输入行快速地定义关系。 将光标置于等号 = 右侧紧接着等号的位置,然后按 Backspace 键。 一个小菜单随即出现,其中包含关系运算符和一个关系选项。 从该菜单中选择可将光标置于关系输入行中。
可以在 Graphs(图形)页面上以文本形式键入关系,然后将文本对象拖动到 x 轴或 y 轴上。 该关系会用于绘图并添加到关系历史记录中。

警示和错误信息

错误条件

其他信息

不支持关系输入

不支持关系输入

注意: 支持以下关系输入:

使用 ≤、<、=、> 或 ≥ 的关系。
x 和 y 的多项式关系
等效于 y=f(x) 或 x=g(y) 或相应不等式的关系
矩形限制域上的上述关系

对于某些等效于 y=f(x) 或 x=g(y) 或相应不等式的关系,不支持域限制。

等效于 y=f(x) 和相应不等式的关系只能对 x 进行约束
例如:y=√(x) 且 0≤x≤1 有效,但 y=√(x) 且 0≤y≤1 无效
等效于 x=g(y) 和相应不等式的关系只能对 y 进行约束
例如:x=sin(y)|−1≤y≤1 有效,但 x=sin(y)|−1≤x≤1 无效