正在存取圖形歷史
對於每個問題,軟體都會存儲圖形應用程式和 3D 圖形檢視中定義的關係歷史,如功能圖 f1 到 f99 和 3D 功能圖 z1 到 z99。 您可使用輸入列上的按鈕檢視和編輯這些項目。
檢視歷史記錄
| 1. | 按 Ctrl+G 顯示輸入列。 |
| 2. | 按一下輸入列上的 歷史功能表按鈕 。 |
此時將顯示功能表。 指向每個項目名稱時,輸入列隨即顯示運算式。
| 3. | 選擇您要查看或編輯的關係名稱。 |
| 4. | (選項)在輸入列上,使用向上或向下箭頭鍵捲動同一類型的定義關係。 |
檢視特定關係類型的歷史記錄
請使用此方法來檢視或編輯在歷史功能表中沒有顯示的已定義關係。
| 1. | 在圖形 輸入/編輯功能表中,按一下關係類型。 例如,按一下極性顯示下一可用極性關係的輸入列。 |
| 2. | 按一下 歷史功能表按鈕 ,或使用向上或向下箭頭鍵捲動同一類型的定義關係。 |
。