使用 計算工具

「圖形」和「幾何」應用程式中均有「計算」工具。 可用其以輸入的數學運算式作為文字物件進行計算。

在以下範例中,使用「計算」工具計算所測量三角形各角度的和。

1. 形狀選單建立三角形,然後測量其角度。

提示: 您可啟用選項以自動標示點並強制幾何三角角度為整數。 如需詳細資訊,請參閱本章您必須瞭解的內容

2. 操作 選單中選取 文字
3. 按下文字位置,然後輸入計算公式。

本範例中,該公式計算三項之和。

4. 操作選單中選取計算
5. 按一下您所建立的公式。

系統會提示您選取公式中每項的值。

6. 提示出現時請按一下每一個角度的測量值。

附註: 若已將測量值儲存為變數,則可在提示出現時經由按一下 來選取測量值。 若所儲存測量值的名稱與公式中的項相符,則在要求提供該項的提示出現時按「L」。

選取第三項之後,計算結果會新增到游標上。

7. 結果放置到需要位置後,按下輸入以公告其為新文字物件。