使用滑軸調整 變數值
可以透過滑軸控制項以互動方式調整變數數值或製作其動畫。可以在「函數繪圖」、「幾何作圖」、「筆記」和「數據&統計」應用程式中可以插入滑軸。
|
|
水平滑軸可調整變數 v1。 |
|
|
最小化的垂直滑軸可調整變數 v2。 |
附註:需要 TI-Nspire™ 4.2 或以上版本,才能在「筆記」頁面上開啟含有滑軸的 .tns 檔案。
手動插入滑軸
| 1. | 在「函數繪圖」、「幾何作圖」或「數據&統計」頁面中,選取 [動作] > [插入滑軸]。 —或— 在「筆記」頁面中,先確認游標不在數學或化學方塊中後選取 [插入] > [插入滑軸]。 |
此時隨即開啟[滑軸設定] 螢幕。
| 2. | 輸入所需的值,然後按下 [確定]。 |
此時隨即顯示滑軸。利用在「函數繪圖」、「幾何作圖」或「數據&統計」頁面中顯示的手柄可以移動或伸展滑軸。
|
要移除手柄、改用滑軸時,請按一下工作區域中的空白區域。在滑軸的內容功能表中選取 [移動],即可隨時顯示手柄。 |
| 3. | 如要調整變數,請移動游標 (或按下已最小化滑軸上的箭頭)。 |
| - | 可以使用 Tab 鍵,將啟用點移到滑軸,或是在滑軸之間移動。滑軸啟用時的顏色會改變。 |
| - | 滑軸啟用時,可以使用方向鍵變更變數值。 |
操作滑軸
內容功能表中的選項可以移動或刪除滑軸,以及開始或停止製作動畫。也可以變更滑軸設定。
| 1. | 顯示滑軸的內容功能表。 |
| 2. | 按一下選項以選取之。 |
函數繪圖中的自動滑軸
「函數繪圖」應用程式和「幾何作圖」應用程式中的分析視窗會自動建立滑軸以供使用。當定義某些參照未定義變數的函數、方程式或序列時,系統會提供自動滑軸。