分析所擷取數據
在威尼爾 DataQuest™ 應用程式中,使用圖形檢視來分析資料。 若要探索資料的數學性質,先設定圖形,然後使用積分、統計和曲線擬合等分析工具。
重要資訊: 只有在圖形檢視下工作時,才可以使用 [圖形] 功能表和 [分析] 功能表項。
利用 [積分] 來計算資料圖曲線下涵蓋的面積。 可以求得所有資料或所選資料區域下方的面積。
若要計算資料圖曲線下涵蓋的面積,請執行以下步驟:
| 1. | 保持圖形未選取狀態以檢查所有資料,或選取某個範圍以檢查該特定區域。 |
| 2. | 按一下分析 > 積分。 |
| 3. | 如果具有多個欄,請選取已繪圖欄的名稱。 |
資料圖區域將顯示在 [檢視詳細資料] 區域內。
切線顯示您正在檢驗的點之變化率量測值。 該值標示為 [斜率] 。
若要計算斜率,請執行以下步驟:
| 1. | 按一下分析 > 切線。 |
選項旁的功能表中隨即出現一個勾號。
| 2. | 按一下圖形。 |
將檢查指標標示在最接近的資料組。
已繪圖資料的值將顯示在 [檢視詳細資料] 區域和 [圖形的所有詳細資料] 對話方塊中。
您可以透過拖曳、按一下其他點或使用箭頭鍵來移動檢查線。
使用 [插入] 來估計兩個資料組之間的值,以及計算這些資料組之間和之外的曲線擬合值。
檢查線在資料組之間移動。 打開 [插入] 時,檢查線會在資料組之間或之外移動。
若要使用內插,請執行以下步驟:
| 1. | 按一下分析 > 內插。 |
選項旁的功能表中隨即出現一個勾號。
| 2. | 按一下圖形。 |
將檢查指標標示在最接近的資料組。
已繪圖資料的值將顯示在 [檢視詳細資料] 區域中。
若要移動檢查線,可以利用箭頭鍵移動遊標或按一下其他資料組。
可以對所有收集的數據或所選取區域產生統計(最小值、最大值、平均值、標準差和樣本數量)。 也可由已有標準模型中的一種或自己定義的模型來產生曲線擬合。
| 1. | 圖形保持未選取狀態可以檢查所有資料,或選取某個範圍來檢查該特定區域內的資料。 |
| 2. | 按一下分析 > 統計。 |
| 3. | 如果具有多個欄,請選取已繪圖欄的名稱。 例如,run1.Pressure。 |
此時隨即開啟 [統計] 對話方塊。
| 4. | 檢查資料。 |
| 5. | 按一下確定。 |
如需有關移除統計分析的資訊,請參閱移除分析選項。
使用 [曲線擬合] 尋找與資料相符的最佳曲線擬合。 選取所有資料或一個已選取資料的區域。 該曲線繪製在圖形上。
| 1. | 圖形保持未選取狀態可以檢查所有資料,或選取某個範圍以檢查該特定區域內的資料。 |
| 2. | 按一下分析 > 曲線擬合。 |
| 3. | 選取 [曲線擬合] 選項。 |
|
根據以下方式進行計算: |
|
|
線性迴歸 |
y = m*x + b |
|
二次迴歸 |
y = a*x^2 + b*x + c |
|
三次迴歸 |
y = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d |
|
四次迴歸 |
y = a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x + e |
|
乘冪迴歸 (ax^b) |
y = a*x^b |
|
指數迴歸 (ab^x) |
y = a*b^x |
|
對數迴歸 |
y = a + b*ln(x) |
|
正弦迴歸 |
y = a*sin(b*x + c) + d |
|
羅吉斯迴歸(d |
y = c/(1 + a*e^(-bx)) + d |
|
自然指數 |
y = a*e^(-c*x) |
|
成比例 |
y = a*x |
[線性擬合] 對話方塊隨即開啟。
| 4. | 按一下確定。 |
| 5. | 檢查資料。 |
如需有關移除曲線擬合分析的資訊,請參閱移除分析選項。
利用該選項可手動繪製函數以擬合資料。 使用一種預先定義模型或輸入自己的模型。
也可以在 [檢視詳細資料] 對話方塊中設定使用的旋轉增量。 旋轉增量是指當您在 [檢視詳細資料] 對話方塊中按一下旋轉按鈕時所對應該係數的變化量。
例如,如果您設定 m1=1 作為旋轉增量,則按一下向上旋轉按鈕時,值將變為 1.1、1.2、1.3 等。 如果按一下向下旋轉按鈕,值將變為 0.9、0.8、0.7 等。
| 1. | 按一下分析 > 模型。 |
此時隨即開啟 [模型] 對話方塊。
| 2. | 輸入您自己的函數。 |
—或—
按一下以從下拉清單中選取一個值。
| 3. | 按一下確定。 |
[設定系數值] 對話方塊隨即開啟。
| 4. | 輸入變數值。 |
| 5. | 在 [旋轉增量] 欄位中輸入值的變化量。 |
| 6. | 按一下確定。 |
附註: 這些值為初始值。 也可以在 [檢視詳細資料] 區域中調整這些值。
模型以含有調整選項的圖顯示在 [檢視詳細資料] 區域和 [圖形的所有詳細資料] 對話方塊中。
| 7. | (選用)調整視窗設定可以調整最小值和最大值。 如需更詳細的資訊,請參閱單張圖形的軸設定。 |
如需有關移除模型分析的資訊,請參閱移除分析選項。
| 8. | 按一下 以對係數作所需調整。 |
—或—
按一下 [檢視詳細資料] 區域內的值。
此圖形是具有調整值模型的範例。
| 1. | 按一下分析 > 移除。 |
| 2. | 選取您要移除的資料顯示。 |
您選取的顯示隨即從圖形和 [檢視詳細資料] 區域中移除。
求得資料圖曲線下涵蓋的面積
0)
以對係數作所需調整。