檢視已連接計算機上的內容

在 [內容工作空間] 的 [資源] 窗格中選取計算機時,[內容] 窗格中會顯示該計算機上所有檔案及資料夾。欲預覽檔案內容,在預覽窗格中選取 [按一下此處] 以開啟文件預覽。

 

À

TI-Nspire™ CX 連接的計算機 - 列出所有已連接且開啟的計算機。

附註:若計算機名稱旁顯示警告符號,則表示計算機上安裝的作業系統與電腦上安裝的軟體版本不符,且必須更新作業系統。

Á

選項 - 可使用的選項依據在 [資源] 下選取的工作而有所不同。

Â

[內容] 面板 - 選取 [連接的計算機] 時,[內容] 面板會顯示已連接且開啟的計算機相關詳情:

名稱
鋰電池 - 鋰電池(充電)充電程度(嚴重不足 2%、25%、50%、75%、100% 或「--」以說明沒有電池存在)。
電池 (AAA) - AAA 電池充電程度(嚴重不足 2%、25%、50%、75%、100%,或「--」以說明沒有電池存在)。
儲存容量/大小
作業系統版本

Ã

[預覽] 窗格 - 按一下 [資源] 窗格中的連接的計算機後,再按一下 [內容] 窗格中的計算機,計算機上則會提供資訊。如果在 [內容] 窗格中選取 TI-Nspire™ 檔案,[預覽] 窗格中將顯示該檔案相對應的預覽。

計算機類型:計算機名稱。
產品識別碼:計算機產品識別碼
開機 ROM: 內部開機執行較省電運作來啟動裝置。
開機載入器:外部開機執行較省電運作來啟動裝置。
作業系統:使用中的作業系統。
可用空間:計算機上剩餘及可使用的空間量。
鋰電池 - 鋰電池(充電)充電程度(嚴重不足 2%、25%、50%、75%、100% 或「--」以說明沒有電池存在)。
電池 (AAA) - AAA 電池充電程度(嚴重不足 2%、25%、50%、75%、100%,或「--」以說明沒有電池存在)。

選取計算機時,[內容] 窗格中會顯示計算機上的所有檔案及資料夾 。選取檔案或資料夾時,[預覽] 窗格中會顯示詳情。按一下圖示以預覽文件。

關於已選取資料夾或檔案的詳細資訊顯示在預覽面板中。

所選取資料夾的詳情

所選取檔案的詳情

若要檢視資料夾中的檔案,請按兩下 [內容] 窗格中的資料夾名稱。[內容] 窗格中列出資料夾中的檔案。
若要預覽 .tns 檔案的內容,請在預覽窗格中選取 [按一下此處以預覽文件]