錯誤代碼和訊息

出現錯誤時,errCode 變數會有指定代碼。使用者自行定義的程式和函數可檢查 errCode,以判斷錯誤原因。若需 errCode 的使用參考範例,請參考第 這裡 頁 Try 指令下的例 2。

附註: 有的錯誤狀況只適用於 TI‑Nspire™ CAS 產品,有的只適用於 TI‑Nspire™ 產品。

錯誤代碼

說明

10

函數並未傳回值

20

檢定並未解出 TRUE 或 FALSE。

系統通常無法比較未定義的變數。例如若執行 If 語句時,a 或 b 其中之一屬於未定義,則 If a<b 檢定就會導致這項錯誤。

30

引數不得是資料夾名稱。

40

引數錯誤

50

引數不符

兩個以上的引數必須屬於相同類型。

60

引數必須是布林運算式或整數

70

引數必須是十進位數

90

引數必須是列表

100

引數必須是矩陣

130

引數必須是字串

140

引數必須是變數名稱。

名稱的條件:

開頭不得是數字
不可包含空格或特殊字元
不得以無效方式使用底線或句號
不可超過長度限制

詳情請參考說明文件中的<Calculator>一節。

160

引數必須是運算式

165

電池電力不足,無法收發資料

請裝入新電池再收發資料。

170

界限

下限必須小於上限,才能界定搜尋區間。

180

中斷

在冗長計算或執行程式期間按 dc 鍵。

190

循環定義

在化簡期間無盡期取代變數值時,為避免用完記憶體而顯示此訊息。例如在 a+1->a 中,a 是未定義的變數,因此會導致本錯誤。

200

約束運算式無效

例如 solve(3x^2-4=0,x) | x<0 or x>5 就會產生這個錯誤訊息,因為約束條件是以「or」分隔,而非「and」。

210

資料類型無效

引數的資料類型錯誤。

220

相依限制

230

維度

列表或矩陣指數無效。例如若將 list {1,2,3,4} 儲存在 L1,則 L1[5] 會導致維度錯誤,因為 L1 只包含四個元素。

235

維度錯誤。列表中的元素不足。

240

維度不符

兩個以上引數的維數必須相同。例如 [1,2]+[1,2,3] 的維數就不符,因為兩個矩陣的元素數目不同。

250

分母是零

260

值域錯誤

引數必須在指定值域。例如 rand(0) 就無效。

270

變數名稱重複

280

Else 和 ElseIf 在 If...EndIf 段以外時無效

290

EndTry 缺少相對的 Else 語句

295

迭代過多

300

預期的列表或矩陣是 2 元或 3 元

310

nSolve 的第一個引數必須是只有一個變數的方程式。其中不能包含需注意變數以外的未取值變數。

320

solve 或 cSolve 的第一個引數必須是方程式或不等式

例如 solve(3x^2-4,x) 無效,因為第一個引數不是方程式。

345

單位不一致

350

指數在範圍外

360

間接字串不是有效的變數名稱

380

未定義 Ans

如果不是前一項計算作業沒有產生 Ans,就是根本沒有輸入前一項計算作業。

390

指定無效

400

指定值無效

410

指令無效

430

無法用於目前的模式設定

435

猜測值無效

440

隱式乘法無效

例如 x(x+1) 無效,但 x*(x+1) 是正確語法。這是為了避免隱式乘法和函數呼叫有所混淆。

450

無法用於函數或目前的運算式

只有特定指令可用於使用者自行定義的函數。

490

無法用於 Try..EndTry 段

510

列表或矩陣無效

550

不可在函數或程式以外

幾個指令不可用在函數或程式以外。例如不可使用 Local,除非在函數或程式中。

560

不可在 Loop..EndLoop、For..EndFor、While..EndWhile 段以外

例如 Exit 指令只有在這些迴圈段落中才有效。

565

不可用在程式以外

570

路徑名稱無效

例如 \var 就無效。

575

複極無效

580

程式參照無效

不得在 1+p(x) 這類函數或運算式中參照程式。p 代表程式。

600

表格無效

605

單位用法無效

610

Local 語句中的變數名稱無效

620

變數或函數名稱無效

630

變數參照無效

640

向量語法無效

650

連結傳輸

兩台計算機無法傳輸資料。請檢查兩端的連接線是否已經接牢。

665

矩陣無法對角化

670

記憶體不足

1.刪除本文件的某些資料

2.儲存本文件然後關閉

如果 1、2 失敗,請取出電池然後重新裝入

672

資源耗盡

673

資源耗盡

680

缺少 (

690

缺少 )

700

缺少“

710

缺少 ]

720

缺少 }

730

缺少段落語法的開頭或結尾

740

缺少 If..EndIf 段中的 Then

750

名稱不是函數或程式

765

尚未選取函數

780

找不到解

800

非實數結果

例如若軟體使用「實數」設定,(-1) 就無效。

如果要進行複數計算,請把「實數或複數」模式設定改成 RECTANGULAR 或 POLAR。

830

溢位

850

找不到程式

執行期間無法在所提供的路徑中,找到其他程式內部的程式參照項目。

855

繪圖時不可使用 Rand 類型函數

860

遞迴太深

870

保留名稱或系統變數

900

引數錯誤

無法將中位數-中位數模型應用到資料集。

910

語法錯誤

920

找不到文字

930

引數太少

函數或指令缺少一個以上的引數。

940

引數太多

運算式或方程式包含過多引數,無法求值。

950

下標太多

955

未定義的變數太多

960

尚未定義變數

尚未指定變數值。請使用以下其中一個指令:

sto &
:=
Define

以便指定變數值。

965

作業系統無使用授權

970

正在使用該變數,因此無法參照或更改

980

變數已經受到保護

990

變數名稱無效

名稱絕不可超過長度限制

1000

Window 變數值域

1010

縮放

1020

內部錯誤

1030

受保護的記憶體違規

1040

不支援此函數。本函數需要「電腦代數系統」。請嘗試 TI‑Nspire™ CAS。

1045

不支援此運算子。本運算子需要「電腦代數系統」。請嘗試 TI‑Nspire™ CAS。

1050

不支援此功能。本運算子需要「電腦代數系統」。請嘗試 TI‑Nspire™ CAS。

1060

輸入引數必須是數字。只允許包含數值的輸入。

1070

三角函數引數太大,無法精確約化

1080

不支援使用 Ans。此應用程式不支援 Ans。

1090

尚未定義函數。請使用以下其中一個指令:

Define
:=
sto &

1100

非實數計算

例如若軟體使用「實數」設定,(-1) 就無效。

如果要進行複數計算,請把「實數或複數」模式設定改成 RECTANGULAR 或 POLAR。

1110

邊界無效

1120

不得更改正負號

1130

引數不得是列表或矩陣

1140

引數錯誤

第一個引數必須是第二個引數中的多項式。如果省略第二個引數,軟體會試圖選取預設值。

1150

引數錯誤

前二個引數必須是第三個引數中的多項式。如果省略第三個引數,軟體會試圖選取預設值。

1160

資料庫路徑名稱無效

路徑名稱的格式必須是 xxx\yyy

xxx 部份可包含 1 至 16 個字元。
yyy 部份可包含 1 至 15 個字元。

詳情請參考說明文件中的<資料庫>一節。

1170

資料庫路徑名稱用法無效

不可使用 Define:= 或 sto &指定路徑名稱的值。
不可將路徑名稱宣告為區域性變數,或將該名稱用在函數或程式定義中當作參數。

1180

資料庫變數名稱無效。

名稱的條件:

不包含句點
開頭不得是底線
長度不可超過 15 個字元

詳情請參考說明文件中的<資料庫>一節。

1190

找不到資料庫文件:

確認資料庫是否在 MyLib 資料夾中。
重新整理資料庫。

詳情請參考說明文件中的<資料庫>一節。

1200

找不到資料庫變數:

確認資料庫變數是否在資料庫的第一個問題中。
請務必將資料庫變數界定為 LibPub 或 LibPriv。
重新整理資料庫。

詳情請參考說明文件中的<資料庫>一節。

1210

資料庫捷徑名稱無效。

名稱的條件:

不包含句點
開頭不得是底線
長度不可超過 16 個字元
不得是保留名稱

詳情請參考說明文件中的<資料庫>一節。

1220

值域錯誤:

tangentLine 與 normalLine 函數只支援實值函數。

1230

值域錯誤。

度數角或梯度角模式不支援三角轉換運算子。

1250

引數錯誤

請使用線性方程式。

變數是 x 和 y 的兩個線性聯立方程式舉例如下:

  3x+7y=5

  2y-5x=-1

1260

引數錯誤:

nfMinnfMax 的第一個引數必須是只有一個變數的運算式。其中不能包含需注意變數以外的未取值變數。

1270

引數錯誤

導數階數必須等於 1 或 2。

1280

引數錯誤

請使用只有一個變數的展開多項式。

1290

引數錯誤

請使用只有一個變數的多項式。

1300

引數錯誤

多項式的係數在求值後必須是數值。

1310

引數錯誤:

無法對函數的一個以上引數求值。

1380

引數錯誤:

不允許巢狀調用 domain() 函數。