常數和數值
以下表格列出執行單位換算時可用的常數及其數值。您可手動輸入數值,或從 [公用程式] > [單位換算] 中的常數清單中選擇 (計算機:按 k 3)。
|
常數 |
名稱 |
值 |
|---|---|---|
|
_c |
光速 |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
庫倫常數 |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
法拉第常數 |
96485.33289 _coul/_mol |
|
_g |
重力加速度 |
9.80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
重力常數 |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
普朗克常數 |
6.626070040E-34 _J _s |
|
_k |
波茲曼常數 |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
真空磁導率 |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
波耳磁元 |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
電子靜質量 |
9.10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
介子質量 |
1.883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
中子靜質量 |
1.674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
質子靜質量 |
1.672621898E-27 _kg |
|
_Na |
亞佛加厥常數 |
6.022140857E23 /_mol |
|
_q |
電子電荷 |
1.6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
波耳半徑 |
5.2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
莫耳氣體常數 |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
芮得柏常數 |
10973731.568508/_m |
|
_Re |
電子半徑 |
2.8179403227E-15 _m |
|
_u |
原子質量 |
1.660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
莫耳體積 |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
真空介電係數 |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
史特凡波茲曼常數 |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
磁通量量子 |
2.067833831E-15 _Wb |