「TI Draw」功能表
此子功能表位於更多模組下。
注意: 在建立使用此模組的新程式時,建議使用幾何作圖程式類型。如此將可確保所有相關模組皆已匯入。
|
項目 |
說明 |
|---|---|
|
from ti_draw import * |
從 ti_draw 模組匯入所有方法。 |
形狀
|
項目 |
說明 |
|---|---|
|
draw_line() |
繪製一條從指定的 x1,y1 座標開始,延伸至 x2,y2 的直線。 |
|
draw_rect() |
繪製一個從指定的 x,y 座標開始,已指定寬度與高度的矩形。 |
|
fill_rect() |
繪製一個從指定的 x,y 座標開始,已指定寬度與高度,並且填滿指定色彩(如果未定義則使用 set_color 或黑色)的矩形。 |
|
draw_circle() |
繪製一個從指定的 x,y 中心座標開始,已指定半徑的圓形。 |
|
fill_circle() |
繪製一個從指定的 x,y 中心座標開始,已指定半徑,並且填滿指定色彩(如果未定義則使用 set_color 或黑色)的圓形。 |
|
draw_text() |
繪製一個從指定的 x,y 座標開始的文字字串。 |
|
draw_arc() |
繪製一個從指定的 x,y 座標開始,已指定寬度、高度與角度的弧形。 |
|
fill_arc() |
繪製一個從指定的 x,y 座標開始,已指定寬度、高度與角度,並且填滿指定色彩(如果未定義則使用 set_color 或黑色)的弧形。 |
|
draw_poly() |
繪製一個使用指定 x-list,y-list 值的多邊形。 |
|
fill_poly() |
繪製一個使用指定 x-list,y-list 值,並且填滿指定色彩(如果未定義則使用 set_color 或黑色)的多邊形。 |
|
plot_xy() |
繪製一個使用指定 x,y 座標,以及代表不同形狀與符號(範圍在 1-13 內)的指定數字的形狀(請見下方)。
|
控制
|
項目 |
說明 |
|---|---|
|
clear() |
清除整個畫面。可以與 x,y,width,height 參數搭配使用以清除現有矩形。 |
|
clear_rect() |
清除從指定的 x,y 座標開始,已指定寬度與高度的矩形。 |
|
set_color() |
依照程式內容設定形狀顏色,直到設定其他顏色為止。 |
|
set_pen() |
繪製形狀時設定指定的邊界粗細與樣式(使用填滿指令時不適用)。 |
|
set_window() |
設定視窗大小,可在視窗中繪製任何形狀。 此函數可用於調整視窗大小,以符合資料或是變更繪圖畫布的原點 (0,0)。 |
|
get_screen_dim() |
傳回視窗畫面範圍的 xmax 和 ymax。 |
|
use_buffer() |
啟用螢幕外緩衝區以加快繪圖速度。 |
|
paint_buffer() |
顯示緩衝的繪圖輸出。 use_buffer() 和 paint_buffer() 函數可用於在畫面中顯示多個物件時可能會造成延遲的情況。 |
筆記
| • | 畫面左上角的預設配置為 (0,0)。右邊的正向 x 軸點以及下方的正向 y 軸點。可使用 set_window() 函數修改此內容。 |
| • | ti_draw 模組中的函數僅可用於計算機以及桌面的計算機檢視。 |