Python 模組

TI-Nspire™ Python 包括下列模組:

標準模組

TI 模組

數學 (math)

隨機 (random)

複數數學 (cmath)

時間 (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

注意: 如果您現有的 Python 程式建立在其他 Python 開發環境中,您可能需要對其進行編輯才能在 TI-Nspire™ Python 解決方案中執行。模組可以在程式中使用與 TI 模組不同的方法、引數以及方法順序。一般而言,在使用任何版本的 Python 以及 Python 模組時,都請留意相容性的問題。

在將 Python 程式從非 TI 平台轉移至 TI 平台,或是從某個 TI 產品轉移至其他產品時,請記得:

使用核心語言功能以及標準函式庫(math、random 等)的程式無需更改即可移轉。
使用平台特定函式庫的程式(例如 PC 版 matplotlib 或是 TI 模組)將需要進行編輯,之後才能在不同的平台上執行。即使在 TI 平台也可能如此。

與任何 Python 版本一樣,您需要加入匯入資料才能使用包含在給定模組中的任何函數、方法或是常數。舉例來說,如果要從數學模組執行 cos() 函數,請使用下列指令:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

如需查看包含項目與說明的功能表的清單,請參閱功能表概覽一節。