Abrir a ferramenta Consulta rápida
Pode abrir a ferramenta de Consulta rápida a partir de qualquer área de trabalho. Pode enviar uma consulta a partir de um documento existente, ou abrir um novo documento para iniciar uma consulta.
Antes de iniciar, certifique-se de que a turma está pronta.
| 1. | Clique em Ferramentas > Consulta rápida ou clique em . |
Aparece a caixa de diálogo Escolher tipo de pergunta.
| 2. | Selecione um tipo de pergunta e clique em Inserir. |
Abre um novo documento com o modelo de pergunta e o cursor na área de texto Pergunta.
Os documentos da Consulta rápida denominam-se <Nome da turma, Conjunto de consulta rápida#, mm-dd.tns>. Por exemplo: Álgebra1 - Srª. Smith, QP2, 10-26.tns. Pode renomear a consulta quando a guarda.
Nota: Todas as pesquisas rápidas para uma sessão da turma estão contidas num separador da área de trabalho Documentos. Quando o número de perguntas na consulta excede as 30 perguntas ou quando inicia uma nova sessão da turma, é iniciado um novo separador.
Nota: Para mais informações sobre tipos de perguntas e sobre criar e configurar perguntas, consulte Utilizar a aplicação Pergunta no software do professor.
.