Desativar caixas de expressões matemáticas
Os cálculos estão activados por predefinição, o que significa que os resultados são atualizados automaticamente quando avaliar ou aproximar uma expressão. Se não quiser atualizar os resultados automaticamente, pode desativar uma caixa de expressões matemáticas, um grupo de caixas ou uma aplicação inteira.
Para desativar uma caixa ou um grupo de caixas:
| 1. | Selecione a caixa ou as caixas que pretende desativar. |
| 2. | Desativar a caixa ou as caixas selecionadas: |
| • | Windows®: Clique em Ações > Desativar (ou clique com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Ações > Desativar). |
| • | Mac®: Clique em Ações > Desativar (ou faça “ + clique e, em seguida, clique em Ações > Desativar). |
| • | Unidade portátil: Prima b para abrir o menu Notas. No menu Ações, selecione Desativar. |
Nota: Pode atualizar manualmente uma caixa ou caixas desativadas, selecionando a caixa ou as caixas e utilizando o processo descrito em Avaliar e aproximar expressões matemáticas.
Para desativar todas as caixas da aplicação Notas:
| ▶ | Com um documento aberto, coloque o cursor na aplicação Notas que pretende desativar e selecione Desativar todos. |
| • | Windows®: Clique em Ações > Desativar todos ou clique com o botão direito do rato e selecione Ações > Desativar todos. |
| • | Mac®: Clique em Ações > Desativar ou faça “+ clique e clique em Ações > Desativar. |
| • | Unidade portátil: Prima b para ver o menu Notas. No menu Ações, selecione Desativar. |
Nota: Quando utiliza esta opção nos modelos P/R e Prova, a opção Desativar tudo só desativa as caixas matemáticas na área de trabalho atual.
Desativar uma caixa ou um grupo de caixas