Descrições das entradas estatísticas

A tabela seguinte descreve as diferentes entradas utilizadas nos assistentes da aplicação Listas e Folha de cálculo.

Entrada

Descrição

m0

Valor da hipótese da média da população que está a testar.

s

O desvio padrão da população conhecida tem de ser um número real > 0.

Lista

O nome da lista que contém os dados que está a testar.

Lista de frequências

Nome da lista que contém os valores da frequência para os dados em Lista. Predefinição=1. Todos os elementos têm de ser números inteiros | 0. Pode também escrever os valores das frequências como uma lista no formato {1, 1, 3, 2}.

v, Sx, n

Estatística de resumo (média, desvio padrão e tamanho da amostra) para intervalos e testes de 1 amostra.

s1

O desvio padrão da população conhecido da primeira população para os intervalos e os testes de 2 amostras. Tem de ser um número real > 0.

s2

O desvio padrão da população conhecido da segunda população para os intervalos e os testes de 2 amostras. Tem de ser um número real > 0.

Lista 1, Lista 2

Os nomes das listas que contêm os dados que está a testar para os intervalos e os testes de 2 amostras.

Frequência 1, Frequência 2

Os nomes das listas que contêm as frequências para os dados na Lista 1 e Lista 2 para os intervalos e os testes de 2 amostras. Predefinições=1. Todos os elementos têm de ser números inteiros | 0.

v1, Sx1, n1,
v2, Sx2, n2

Estatística de resumo (média, desvio padrão e tamanho da amostra) para a amostra um e a amostra dois em intervalos e testes de 2 amostras.

Combinado

Especifica se as variações têm de ser combinadas para Teste-t de 2 amostras e Intervalo-t de 2 amostras.

p0

A proporção da amostra prevista para Teste-z de 1 Prop. Tem de ser um número real como, por exemplo,  0 < p0 < 1.

x

A contagem de sucessos da amostra para o Teste-z de 1 Prop e o Intervalo-z de 1 Prop. Tem de ser um número inteiro | 0.

n

A contagem de observações na amostra para o Teste-z de 1 Prop e o Intervalo-z de 1 Prop. Tem de ser um número inteiro > 0.

x1

A contagem de sucessos da amostra um para o Teste-z de 2 Prop e o Intervalo-z de 2 Prop. Tem de ser um número inteiro | 0.

x2

A contagem de sucessos da amostra dois para o Teste-z de 2 Prop e o Intervalo-z de 2 Prop. Tem de ser um número inteiro | 0.

n1

A contagem de observações na amostra um para o Teste-z de 2 Prop e o Intervalo-z de 2 Prop. Tem de ser um número inteiro > 0.

n2

A contagem de observações na amostra dois para o Teste-z de 2 Prop e o Intervalo-z de 2 Prop. Tem de ser um número inteiro > 0.

Nível-C

O nível de confiança para as instruções de intervalo. Tem de ser | 0 e < 100. Se for | 1, assume-se que é dado como percentagem e é dividido por 100. Predefinição=0,95.

RegEQ

A linha de comandos para o nome da função em que a equação de regressão calculada deve ser guardada.