Alterar o aspeto de um gráfico 3D
| 1. | Aceda ao menu de contexto do objeto, clique em Cor e, em seguida, clique em Cor da linha ou Cor de preenchimento. |
| 2. | Clique numa amostra de cor para a aplicar. |
Pode atribuir cores diferentes às superfícies superior e inferior de um gráfico ou optar por colori-lo automaticamente, com base na altura ou no declive. Pode também definir a cor das linhas.
| 1. | Aceda ao menu de contexto do gráfico e clique em Cor > Cor de desenho personalizada. |
| 2. | Selecione uma das três opções de cor da Superfície: Cor superior/inferior, Variar a cor conforme a altura ou Variar a cor conforme o declive. |
| - | Se selecionar a cor superior/inferior, clique nas amostras de cores para selecionar as cores das superfícies superior e inferior. |
| - | Se optar por variar a cor conforme a altura ou o declive, as cores são determinadas automaticamente. |
| 3. | Para definir a cor das linhas, clique nas amostras de cores e selecione a cor pretendida. |
| 1. | Visualize o menu de contexto do gráfico e clique em Atributos. Pode definir os atributos que se seguem para o gráfico selecionado. |
| - | formato: superfície+linhas, apenas superfície ou apenas linhas |
| - | resolução x (introduza um valor entre 2-200*, predefinição=21) |
| - | resolução y (introduza um valor entre 2-200*, predefinição=21) |
| - | transparência (introduza um valor entre 0-100, predefinição=30) |
* As unidades portáteis estão limitadas a uma resolução de apresentação máxima de 21, independentemente do valor introduzido.
| 2. | Defina os atributos como pretender e, em seguida, prima Enter para aceitar as alterações. |
| ▶ | Aceda ao menu de contexto do gráfico e clique em Ocultar definição ou Mostrar definição. |
Definir a cor das linhas e da superfície: