Criar formas geométricas
As ferramentas Formas permitem-lhe explorar circunferências, polígonos, cónicas e outros objetos geométricos.
À medida que cria uma forma, aparece uma ferramenta na área de trabalho (por exemplo, Circunferência
). Para cancelar a forma, prima ESC. Para ativar a definição automática de determinados objetos, consulte O que tem de saber neste capítulo.
| 1. | No menu Formas, selecione Circunferência. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Circunferência.) |
| 2. | Clique numa localização ou ponto para posicionar o centro da circunferência. |
| 3. | Clique numa localização ou ponto para estabelecer o raio e completar a circunferência. |
| 4. | Para redimensionar uma circunferência, arraste-a. Para mover a circunferência, arraste o centro. |
Nota: para se certificar de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180° ou 200 grados, pode forçar os ângulos para números inteiros na vista Geometria. Consulte O que tem de saber neste capítulo.
| 1. | No menu Formas, selecione Triângulo. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Triângulo.) |
| 2. | Clique em três localizações para estabelecer os vértices do triângulo. |
| 3. | Para manipular um triângulo, arraste um dos seus pontos. Para mover o polígono regular, arraste um dos lados. |
| 1. | No menu Formas, selecione Retângulo. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Retângulo.) |
| 2. | Clique numa localização ou ponto para estabelecer o primeiro canto do retângulo. |
| 3. | Clique noutra localização para estabelecer o segundo canto. |
Aparece um lado do retângulo.
| 4. | Clique para estabelecer a distância até ao lado oposto e completar o retângulo. |
| 5. | Para rodar um retângulo, arraste um dos seus dois primeiros pontos. Para expandir o retângulo, arraste um dos seus dois últimos pontos. Para mover o polígono regular, arraste um dos lados. |
| 1. | No menu Formas, selecione Polígono. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Polígono.) |
| 2. | Clique numa localização ou ponto para estabelecer o primeiro vértice do polígono. |
| 3. | Clique para estabelecer cada vértice adicional. |
| 4. | Para completar o polígono, clique no primeiro vértice. |
| 5. | Para manipular um polígono, arraste um dos vértices. Para mover o polígono regular, arraste um dos lados. |
| 1. | No menu Formas, selecione Polígono regular. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Polígono regular.) |
| 2. | Clique uma vez na área de trabalho para estabelecer o ponto central. |
| 3. | Clique numa segunda localização para estabelecer o primeiro vértice e o raio. |
É formado um polígono regular de 16 lados. O número de lados aparece entre chavetas. Por exemplo, {16}.
| 4. | Arraste um dos vértices num movimento circular para definir o número de lados. |
| - | Arraste para a direita para reduzir o número de lados. |
| - | Arraste para a esquerda para adicionar diagonais. |
| 5. | Para redimensionar ou rodar um polígono regular, arraste um dos seus vértices. Para mover o polígono regular, arraste um dos lados. |
| 1. | No menu Formas, selecione Elipse. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Elipse.) |
| 2. | Clique em duas localizações ou pontos para estabelecer os focos. |
| 3. | Clique para estabelecer um ponto na elipse e completar a forma. |
| 4. | Para manipular uma elipse, arraste um dos seus três pontos definidores. Para mover a elipse, arraste-a. |
| 1. | No menu Formas, selecione Parábola. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Parábola) |
| 2. | Clique numa localização para estabelecer o foco. |
| 3. | Clique numa localização para estabelecer o vértice e completar a parábola. |
| 4. | Para manipular uma parábola, arraste o foco ou o vértice. Para mover a parábola, arraste-a a partir de qualquer ponto. |
| 1. | Criar uma reta para servir de diretriz. |
| 2. | No menu Formas, selecione Parábola. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Parábola) |
| 3. | Clique numa localização para estabelecer o foco. |
| 4. | Clique na reta para estabelecê-la como diretriz. |
| 5. | Para manipular uma parábola, rode ou mova a diretriz ou arraste o foco. Para mover a parábola, selecione a diretriz e o foco e, em seguida, arraste um dos objetos. |
| 1. | No menu Formas, selecione Hipérbole. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Hipérbole) |
| 2. | Clique em duas localizações para estabelecer os focos. |
| 3. | Clique numa terceira localização para completar a hipérbole. |
| 4. | Para manipular uma hipérbole, arraste um dos três pontos definidores. Para mover a cónica, arraste-a a partir de qualquer outro local na forma. |
| 1. | No menu Formas, selecione Cónica por cinco pontos. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Formas > Cónica por cinco pontos.) |
| 2. | Clique em cinco localizações para estabelecer os cinco pontos na forma. |
Dependendo do padrão dos pontos, a cónica pode ser uma hipérbole ou uma elipse.
| 3. | Para manipular uma cónica, arraste um dos cinco pontos definidores. Para mover a cónica, arraste-a a partir de qualquer outro local na forma. |
Criar uma circunferência