Animar pontos em objetos
Pode animar qualquer ponto criado como um ponto num objeto ou num gráfico. Pode animar vários pontos em simultâneo.
| 1. | No menu Ações, selecione Atributos. |
| 2. | Clique no ponto para mostrar os respetivos atributos. |
| 3. | Prima ▼ para selecionar os atributos da animação. |
| 4. | Prima ◄ ou ► para escolher animação unidirecional ou alternada. |
| 5. | Introduza um valor para definir a velocidade da animação. Qualquer velocidade diferente de zero inicia a animação. Para inverter a direção, introduza um valor negativo. |
| 6. | Prima Enter para mostrar os controlos da animação . |
| 7. | Prima ESC para fechar a ferramenta Atributos. |
| ▶ | Para colocar em pausa todas as animações numa página, clique em Pausa . |
| ▶ | Para retomar todas as animações, clique em Reproduzir . |
O reinício coloca todas as animações em pausa e repõe todos os pontos animados nas posições que ocupavam quando foram animados pela primeira vez.
| ▶ | Para reiniciar uma animação, clique em Reiniciar . |
| 1. | Clique em Reiniciar para parar todas as animações. |
| 2. | No menu Ações, selecione Atributos. |
| 3. | Clique no ponto para mostrar os respetivos atributos. |
| 4. | Selecione o atributo da animação e digite uma nova velocidade da animação. Para parar a animação do ponto, introduza zero. |
Nota: Se existirem outros pontos animados, os controlos da animação permanecem na área de trabalho.
Animar um ponto
.
.