Explorar através de ferramentas de construção geométrica
Para investigar cenários, adicione objetos a partir das ferramentas de Construção. As construções são dinâmicas. O ponto médio de um segmento de reta, por exemplo, é atualizado automaticamente quando manipula os extremos.
Quando uma construção está decorrer, é apresentada uma ferramenta na área de trabalho (por exemplo, Paralela
). Para cancelar, prima ESC.
Esta ferramenta permite-lhe determinar a bissetriz de um segmento ou definir um ponto médio entre dois pontos. Os pontos podem localizar-se num único objeto, em objetos separados ou na área de trabalho.
| 1. | No menu Construção, selecione Ponto médio. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Ponto médio.) |
| 2. | Clique num ponto ou localização para definir o primeiro ponto. |
| 3. | Clique num segundo ponto ou localização para completar o ponto médio. |
Esta ferramenta cria uma reta paralela em relação a uma reta existente. A linha existente pode ser um eixo de Gráficos ou qualquer lado de um triângulo, quadrado, retângulo ou polígono.
| 1. | No menu Construção, selecione Paralela. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Paralela.) |
| 2. | Clique no objeto que servirá de reta de referência. |
| 3. | Clique numa localização para criar a reta paralela. |
Pode arrastar a reta paralela para movê-la. Se manipular o objeto de referência, a reta permanece paralela.
Pode criar uma reta perpendicular a uma reta de referência. A referência pode ser um eixo, uma reta existente, um segmento, ou o lado de um triângulo, retângulo ou polígono.
| 1. | No menu Construção, selecione Perpendicular. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Perpendicular.) |
| 2. | Clique numa localização ou ponto existente através do qual a reta perpendicular deve passar. |
| 3. | Clique no item que servirá de reta de referência. |
Pode arrastar o ponto de interseção para mover a perpendicular. Se manipular o objeto de referência, a reta continua perpendicular.
Pode criar uma mediatriz num segmento, num lado de um triângulo, retângulo ou polígono ou entre dois pontos.
| 1. | No menu Construção, selecione Mediatriz . (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Mediatriz .) |
| 2. | Clique no item que servirá de reta de referência. — ou — Clique em dois pontos para criar uma mediatriz entre eles. |
Esta ferramenta cria a bissetriz de um ângulo. Os pontos de um ângulo podem localizar-se em objetos existentes ou podem ser localizações na área de trabalho.
| 1. | No menu Construção, selecione Bissetriz . (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Bissetriz .) |
| 2. | Clique em três localizações ou pontos para definir o ângulo. O segundo clique define o vértice do ângulo. |
A bissetriz do ângulo é ajustada automaticamente quando manipula os respetivos pontos definidores.
A ferramentas Lugar geométrico permite explorar o intervalo de movimento de um objecto em relação a outro objecto como limitado por um ponto partilhado.
| 1. | Crie um segmento, uma reta ou uma circunferência. |
| 2. | Crie um ponto no segmento, na reta ou na circunferência. |
| 3. | Crie outro objeto que utilize o ponto criado no passo anterior. |
|
|
| 4. | No menu Construção, selecione Lugar geométrico. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Lugar geométrico.) |
| 5. | Clique no ponto partilhado pelos objetos. |
| 6. | Clique no objeto definido para partilhar o ponto (este é o objeto a variar). |
Aparece a imagem do lugar geométrico contínuo
Esta ferramenta tem um funcionamento semelhante ao de um compasso geométrico utilizado para desenhar circunferências no papel.
| 1. | No menu Construção, selecione Compasso. (Na aplicação Gráficos, clique em Geometria > Construção > Compasso.) |
| 2. | Para definir a abertura (raio) do compasso: |
Clique num segmento.
— ou —
Clique num dos lados de um triângulo, retângulo, polígono ou polígono regular.
— ou —
Clique num de dois pontos ou localizações existentes na área de trabalho.
| 3. | Clique numa localização para estabelecer o centro da circunferência e completar a construção. |
O raio é ajustado automaticamente quando manipula o segmento, lado ou pontos originais utilizados para definir o raio.
Criar um ponto médio