Modificar as definições do sensor
Pode modificar a forma como os valores do sensor são apresentados e armazenados. Por exemplo, ao utilizar um sensor de temperatura, pode alterar a unidade de medida de graus Centígrados para Fahrenheit.
As unidades de medida dependem do sensor selecionado. Por exemplo, as unidades do sensor de temperatura Vernier Go!Temp® são Fahrenheit, Celsius, e Kelvin. As unidades do dinamómetro manual Vernier (um sensor de força especializado) são Newton, Libra-força, e Quilograma.
Pode alterar as unidades antes ou depois de recolher dados. Os dados recolhidos reflectem a nova unidade de medida.
| 1. | Clique na vista de Medidor |
| 2. | Clique no sensor cujas unidades deseja alterar. |
| 3. | Na caixa de diálogo Definições do medidor, selecione o tipo de unidade a partir do menu Unidades de medida. |
Quando o software ou unidade portátil deteta um sensor, a calibração desse sensor é carregada automaticamente. Pode calibrar alguns sensores manualmente. Outros sensores, tais como o Colorímetro e o Sensor de oxigénio dissolvido em água, têm de ser calibrados para fornecer dados úteis.
Existem três opções para calibrar um sensor:
| • | Entrada manual |
| • | Dois pontos |
| • | Ponto único |
Consulte a documentação do sensor para saber os valores e procedimentos específicos de calibração.
Pode definir o valor existente como zero para alguns sensores. Não é possível definir sensores em que as medidas relativas, tais como força, movimento, e pressão, são comuns a zero. Os sensores concebidos para medir condições ambientais específicas, tais como temperatura, pH, e CO2 também não podem ser definidos como zero.
| 1. | Clique na vista de Medidor |
| 2. | Clique no sensor que deseja definir como zero. |
| 3. | Na caixa de diálogo Definições do medidor, clique em Zero. |
Por predefinição, puxando um sensor de força produz-se uma força positiva e empurrando produz-se uma força negativa. Inverter o sensor permite-lhe apresentar a pressão como uma força positiva.
| 1. | Clique na vista de Medidor |
| 2. | Clique no sensor que deseja inverter. |
| 3. | Na caixa de diálogo Definições do medidor, clique em Leituras invertidas. |
A apresentação do sensor está agora invertida. Na vista de Medidor, é apresentado o indicador de inversão
após o nome do sensor.
Alterar as unidades de medida do sensor