Enviar Ficheiros para Unidades Portáteis
Pode transferir actividades, pastas, conjuntos de lições e ficheiros suportados de um computador para unidades portáteis conectadas, de uma unidade portátil para outra ou de uma unidade portátil para todas as unidades portáteis conectadas.
Os itens que pode transferir incluem:
| • | Pastas |
| • | Ficheiros suportados |
.tcc
.tco
.tcc2
.tco2
.tilb
.tns
Na área de trabalho Conteúdo, pode enviar uma actividade a partir de uma hiperligação de conteúdo Web para as unidades portáteis conectadas.
| 1. | Utilize o selector da área de trabalho para seleccionar a área de trabalho Conteúdo. |
| 2. | Clique em Conteúdo Web no painel Recursos. |
| 3. | Clique na actividade que pretende enviar para as unidades portáteis conectadas. |
| 4. | Utilize uma das opções seguintes para enviar o ficheiro para as unidades portáteis seleccionadas: |
| • | Arraste o ficheiro para a etiqueta Unidades portáteis seleccionadas para transferir o ficheiro para todas as unidades portáteis conectadas. Para transferir o ficheiro para uma unidade portátil específica, arraste o ficheiro para um nome de unidade portátil específico. |
| • | Para transferir o ficheiro utilizando a Ferramenta de transferência: |
Nota: não pode utilizar a Ferramenta de transferência para transferir os ficheiros para unidades portáteis com uma aula em curso.
| 5. | A partir da barra de ferramentas, clique em |
—ou—
Clique em
e, em seguida, seleccione Enviar para unidades portáteis conectadas.
A Ferramenta de transferência é aberta.
| 6. | Seleccione o ficheiro e, em seguida, clique em Iniciar transferência. |
Os ficheiros e pastas seleccionados são transferidos para as unidades portáteis seleccionadas.
| 7. | Quando a transferência estiver concluída, feche a Ferramenta de transferência. |
Pode enviar um ficheiro para todas as unidades portáteis conectadas quando uma aula não estiver em curso. Para transferir ficheiros ou pastas de uma unidade portátil ligada para todas as unidades portáteis conectadas, realize os passos seguintes:
| 1. | Utilize o selector da área de trabalho para seleccionar a área de trabalho Conteúdo. |
| 2. | Seleccione os ficheiros ou pastas que pretende transferir a partir do painel Recursos. |
Nota: Pode selecionar ficheiros a partir de Conteúdo do computador, Conteúdo Web ou Unidades portáteis conetadas.
| 3. | Clique em e, em seguida, clique em Enviar para unidades portáteis conectadas. |
A janela da Ferramenta de transferência abre-se.
| 4. | Clique em Iniciar transferência. |
Nota: Para adicionar mais ficheiros à lista de transferências, clique em Adicionar à lista de transferências.
Os ficheiros e pastas selecionados são transferidos para as unidades portáteis. Por predefinição, os ficheiros são transferidos para uma pasta na unidade portátil intitulada Transferências-mm-dd-aa.
Se estiverem conectadas várias unidades portáteis, pode enviar uma pasta ou ficheiro de uma unidade portátil para outra unidade portátil na lista Unidades portáteis conectadas situada no painel Recursos.
| 1. | Utilize o selector da área de trabalho para seleccionar a área de trabalho Conteúdo. |
| 2. | No painel Recursos, clique na unidade portátil que contém os ficheiros que pretende transferir. Os ficheiros da unidade portátil são apresentados no painel Conteúdo. |
| 3. | Clique na pasta ou ficheiro que pretende enviar. |
| 4. | Arraste o ficheiro para outra unidade portátil na lista Unidades portáteis conectadas. |
Nota: Pode também copiar e colar um ficheiro de uma unidade portátil para outra.
Enviar uma actividade para uma unidade portátil conectada