CAS: Trabalhar com Unidades de Medida
Uma lista de unidades de medida e constantes predefinidas está disponível no Catálogo. Pode também criar as suas próprias unidades.
Nota: Se souber o nome de uma unidade, pode escrever a unidade directamente. Por exemplo, pode escrever _qt para especificar quartos de uma unidade. Para escrever o símbolo underscore na unidade portátil, prima / _.
Pode converter um valor entre duas unidades da mesma categoria (como, por exemplo, o comprimento).
Exemplo: Com o Catálogo, converta 12 metros para pés. A expressão pretendida é 12•_m►_pés.
| 1. | Escreva 12 na linha de entrada. |
| 2. | No separador Utilitários, clique em para mostrar as conversões da unidade. |
Unidade portátil: Prima k 3.
| 3. | Clique na categoria Comprimento para abrir a lista de unidades de comprimento predefinidas. |
Unidade portátil: Vá para a categoria Comprimento e prima Enter.
| 4. | Vá para metro. |
Unidade portátil: Vá para _m (indicando a sugestão metro na janela Ajuda).
| 5. | Prima Enter para colar _m na linha de entrada. |
| 6. | Clique em Operador de Conversão (►) na parte superior da lista Unidades e prima Enter para o colar na linha de entrada. |
| 7. | Selecione _pé na categoria Comprimento e prima Enter. |
| 8. | Prima Enter para avaliar a expressão. |
Tal como as unidades predefinidas, os nomes das unidades definidas pelo utilizador têm de começar por um underscore.
Exemplo: Com as unidades predefinidas _pé e _min, defina uma unidade chamada _fpm que lhe permita introduzir os valores da velocidade e converter os resultados de velocidade para pés por minuto.
Pode utilizar a nova unidade de velocidade _fpm.
CAS: Converter Entre as Unidades de Medida
para mostrar as conversões da unidade.