Descrição geral das variáveis
Uma variável é um valor definido que pode ser utilizado várias vezes num problema. Pode definir um valor ou uma função como uma variável em cada aplicação. Num problema, as variáveis são partilhadas pelas aplicações TI-Nspire™. Por exemplo, pode criar uma variável na Calculadora e, em seguida, utilizá-la ou modificá-la em Gráficos, Geometria ou & Listas e Folha de Cálculo no mesmo problema.
Cada variável tem um nome e uma definição. A definição pode ser alterada e quando altera a definição, todas as ocorrências da variável no problema são atualizadas para utilizar a nova definição. No software TI-Nspire™, uma variável possui quatro atributos:
| • | Nome - nome definido pelo utilizador atribuído quando a variável é criada. |
| • | Localização - as variáveis são guardadas na memória. |
| • | Valor - número, texto, expressão matemática ou função. |
| • | Tipo - tipo de dado que pode ser guardado como variável. |
As variáveis criadas com o comando Local numa função ou programa definido pelo utilizador não estão acessíveis fora dessa função ou programa.
Utilizar variáveis num problema
| • | Quando é criada pela primeira vez, uma variável está disponível apenas no problema onde foi definida. |
| • | Uma variável pode ser utilizada várias vezes em aplicações que façam parte do mesmo problema. |
| • | Se o valor da variável for alterado na aplicação original, a alteração é refletida em todas as aplicações onde a variável é utilizada. |
| • | Uma variável não está disponível para outros problemas ou documentos até que defina a variável como um objeto da biblioteca e a copie para uma pasta de biblioteca. Para mais informações, consulte Bibliotecas. |
Ligações de tópicos
Atribuir nomes a variáveis e funções
Criar variáveis na Calculadora
Criar uma variável a partir de um valor obtido num objeto geométrico
Criar variáveis em &Listas e Folha de Cálculo
Ajustar os valores da variável com um seletor
Ligar uma célula da aplicação &Listas e Folha de Cálculo a uma variável