Objetos de bibliotecas privadas e públicas

Quando define um novo objeto da biblioteca, escolhe se é privado (LibPriv) ou público (LibPub). Sempre que estiver no mesmo problema em que um objeto é definido, pode aceder-lhe, escrevendo o nome curto (o nome dado com o comando Definir para criar um objeto). É o caso de todos os objetos definidos, incluindo os objetos privados, públicos e que não estejam na biblioteca. Por exemplo:

Comando de definição

Tipo de objeto

Nome curto

Definir a=5

Fora de biblioteca

a
Definir LibPriv b=(1,2,3)

Biblioteca privada

b
Definir LibPub func1 (x)=x^2 + 1

Biblioteca pública

func1

Objetos da biblioteca privada

Um objeto da biblioteca privada não aparece nos Utilitários, mas pode aceder-lhe, escrevendo o nome. Geralmente, os objetos da biblioteca privada são utilizados como blocos de construção que realizam tarefas básicas de baixo nível e que são chamados pelos programas ou funções públicas.

Objetos da biblioteca pública

Um objeto da biblioteca pública aparece em Utilitários > Bibliotecas depois de atualizar as bibliotecas. Pode aceder a um objeto da biblioteca pública através do menu Utilitários ou escrevendo o seu nome.

Nos programas e funções da biblioteca definidos como públicos, uma linha de comentário (©) imediatamente a seguir à linha Prgm ou Func aparece automaticamente como ajuda no Catálogo. Por exemplo, pode mostrar aí um lembrete de sintaxe.

Para introduzir uma linha de comentário, toque em Ferramentas e aceda a Ações > Inserir comentário.