Usar o Assistente de conversão de unidades
Em qualquer aplicação em que seja permitida a introdução matemática, pode gerar conversões de unidades usando o Assistente de conversão de unidades. Isto pode ajudar a reduzir erros de sintaxe introduzindo automaticamente as unidades por si.
Exemplo: Converta 528 minutos em horas. A expressão pretendida é 528•_min►_hr.
| 1. | Toque na linha de entrada. |
| 2. | Toque em Utilitários e, em seguida, toque em Conversões de unidades. |
| 3. | Toque em Assistente de conversão e, em seguida, toque em Concluído. |
A caixa de diálogo do Assistente de conversão de unidades é apresentada:
| 4. | Clique na lista Categoria e selecione Tempo. Em seguida, toque em < Assistente de conversão de unidades. |
| 5. | Clique na lista De e selecione min (minuto). Em seguida, toque em < Assistente de conversão de unidades. |
Nota: pode selecionar Utilizar unidade existente no fundo da lista se já tiver introduzido uma unidade. Neste exemplo, pode já ter introduzido 528•_min.
| 6. | Clique na lista Para e selecione hr (hora). Em seguida, toque em < Assistente de conversão de unidades. |
| 7. | Toque em OK para colar _min►_hr na linha de entrada. |
| 8. | Toque em Enter para avaliar a expressão. |
Nota:
| • | As últimas seleções de Categoria, De e Para serão mantidas até o idioma ser alterado ou até a aplicação ser desinstalada ou atualizada. |
| • | Introduzir uma conversão num campo de texto da aplicação Notas cria automaticamente uma Caixa Matemática. |
| • | Introduzir uma conversão numa linha vazia da Calculadora introduz automaticamente Ans antes da conversão. |
na linha de entrada.
e, em seguida, toque em