Constantes e valores

A tabela que se segue apresenta uma listagem das constantes e respetivos valores disponíveis ao efetuar conversões de unidades. Podem ser introduzidas manualmente ou selecionadas na lista Constantes em Utilitários > Conversões de unidades (Portátil: Premir k 3).

Constante

Nome

Valor

_c

Velocidade da luz

299792458 _m/_s

_Cc

Constante Coulomb

8987551787.3682 _m/_F

_Fc

Constante de Faraday

96485.33289 _coul/_mol

_g

Aceleração da gravidade

9.80665 _m/_s2

_Gc

Constante gravitacional

6.67408E-11 _m3/_kg/_s2

_h

Constante de Planck

6.626070040E-34 _J _s

_k

Constante de Boltzmann

1.38064852E-23 _J/_¡K

_m0

Permeabilidade no vazio

1.2566370614359E-6 _N/_A2

_mb

Magnetão de Bohr

9.274009994E-24 _J _m2/_Wb

_Me

Massa de repouso do eletrão

9.10938356E-31 _kg

_Mm

Massa de Muão

1.883531594E-28 _kg

_Mn

Massa de repouso do neutrão

1.674927471E-27 _kg

_Mp

Massa de repouso do protão

1.672621898E-27 _kg

_Na

Número de Avogradro

6.022140857E23 /_mol

_q

Carga do eletrão

1.6021766208E-19 _coul

_Rb

Raio Bohr

5.2917721067E-11 _m

_Rc

Constante molar do gás

8.3144598 _J/_mol/_¡K

_Rdb

Constante de Rydberg

10973731.568508/_m

_Re

Raio do eletrão

2.8179403227E-15 _m

_u

Massa atómica

1.660539040E-27 _kg

_Vm

Volume molar

2.2413962E-2 _m3/_mol

_H0

Permissividade no vazio

8.8541878176204E-12 _F/_m

_s

Constante de Stefan-Boltzmann

5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4

_f0

Fluxo magnético

2.067833831E-15 _Wb