Måle objekter
Måleverdiene oppdateres automatisk mens du manipulerer det målte objektet.
Merk: Målinger av objekter som opprettes i applikasjonen Grafer vises i generiske enheter med navnet u. Måling av objekter som opprettes i applikasjonen Geometri vises i centimeter (cm).
| 1. | Fra menyen Måling, velg Lengde. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Lengde.) |
| 2. | Klikk på objektet for å vise objektets lengde. |
| 1. | Fra menyen Måling, velg Lengde. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Lengde.) |
| 2. | Klikk på det første punktet. |
| 3. | Klikk på det andre punktet eller et punkt på linjen eller sirkelen. |
|
|
| 1. | Fra menyen Måling, velg Lengde. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Lengde.) |
| 2. | Klikk på objektet for å vise omkretsen. |
| 1. | Fra menyen Måling, velg Lengde. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Lengde.) |
| 2. | Klikk på to punkter på objektet som danner siden du vil måle. |
Merk: Du må klikke på to punkter for å måle en side. Ved å klikke på siden, måles hele lengden på objektets omkrets.
Merk: Du kan ikke måle arealet av et polygon som er konstruert ved bruk av linjestykkeverktøyet.
| 1. | Fra menyen Måling, velg Areal. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Areal.) |
| 2. | Klikk på objektet for å vise objektets areal. |
| 1. | Fra menyen Måling, velg Stigningstall. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Stigningstall.) |
| 2. | Klikk på objektet for å vise objektets stigningstall. |
Verdien oppdateres automatisk når du manipulerer objektet.
Målte vinkler i applikasjonen Geometri varierer fra 0° til 180°. Målte vinkler i applikasjonen Grafer varierer fra 0 radianer til π radianer. Bruk menyen Innstillinger for å endre vinkelenheten.
| 1. | Fra menyen Måling, velg Vinkel. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Vinkel.) |
| 2. | Klikk på tre steder eller punkter for å definere vinkelen. Det andre klikket definerer toppunktet. |
| 1. | Fra menyen Måling, velg Orientert vinkel. (I applikasjonen Grafer, klikk på Geometri > Måling > Orientert vinkel.) |
| 2. | Klikk på tre steder eller eksisterende punkter for å definere vinkelen. Det andre klikket definerer toppunktet. |
| 3. | For å reversere måleretningen, |
| a) | I menyen Handlinger, velg Attributter. |
| b) | Klikk på vinkelteksten. Klikk for eksempel på 300°. |
| c) | Velg retningsattributtet, og bruk høyre eller vestre piltast for å endre det. |
| d) | Trykk på Esc for å lukke verktøyet Attributter. |
| ▶ | Dra måleverdien til ønsket posisjon. |
Merk: Hvis du flytter en måleverdi for langt fra objektet, slutter den å følge objektet. Verdien blir fortsatt oppdatert når du manipulerer objektet.
Du kan angi lengden for en side på en trekant, et rektangel eller et polygon ved å redigere den målte verdien.
| ▶ | Dobbeltklikk på måleverdien og angi den nye verdien. |
Bruk denne metoden til å opprette en variabel og tilordne den en målt verdi.
| 1. | Vis elementets kontekstmeny og velg Lagre. |
| 2. | Skriv inn et variabelnavn for den lagrede målingen. |
Bruk denne metoden til å tilordne en målt lengdeverdi til en eksisterende variabel.
| 1. | Vis målingens kontekstmeny og velg Variabler > Koble til. |
Menyen viser listen over gjeldende definerte variabler.
| 2. | Klikk på navnet på variabelen du vil koble til. |
| ▶ | Vis målingens kontekstmeny og velg Slett. |
| 1. | Vis målingens kontekstmeny og velg Attributter. |
| 2. | Bruk piltastene opp/ned til å markere attributtet Lås. |
| 3. | Bruk piltastene venstre/høyre til å lukke eller åpne låsen. |
Så lenge verdien er låst, er det ikke tillatt med manipulasjoner som krever at målingen endres.
Måle lengden av et linjestykke, en sirkelbue eller vektor