Endre dokumentinnstillinger

Dokumentinnstillinger kontrollerer hvordan alle tall, inkludert elementer eller matriser og lister, vises i TINspire™- og PublishView™-dokumenter. Du kan endre grunninnstillingene når som helst, og du kan spesifisere innstillingene for et spesifikt dokument.

Endre dokumentinnstillinger

1. Opprett et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument.
2. Fra TI-Nspire™ Filmenyen, velg Innstillinger > Dokumentinnstillinger.

Dialogboksen for dokumentinnstillinger åpnes.

Når du åpner dokumentinnstillinger for første gang, vises standardinnstillingene.

3. Trykk på Tab eller bruk musen for å bevege deg gjennom listen med innstillinger. Klikk på ¤ for å åpne rullegardinlisten for å vise de tilgjengelige verdiene for hver innstilling.

Felt

Verdier

Vis sifre

Flytende
Flytende1 - Flytende12
Fast0 - Fast12

Vinkel

Radian
Grad
Gradianer

Eksponentielt format

Normal
Vitenskapelig
Teknisk

Reell eller kompleks

Reelt
Rektangulær
Polar

Beregningsmodus

Automatisk
Eksakt
Tilnærmet

Merk: Automatisk modus viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk, bortsett fra når et desimaltall brukes i oppgaven. Eksakt modus (kun CAS) viser et svar som ikke er et helt tall som en brøk eller i symbolsk form, bortsett fra hvis et desimaltall er brukt i oppgaven.

Eksakt aritmetisk

Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på Exact Arithmetic-kalkulatorer.

CAS-modus

Eksakt aritmetisk
Av

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

Vektorformat

Rektangulær
Sylindrisk
Sfærisk

Grunntall

Desimal
Heksades
Binær

Måleenheter

SI
NO

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig på CAS-kalkulatorer og programvare.

4. Klikk på ønsket innstilling.
5. Velg ett av følgende alternativer:
For å anvende innstillingen i det åpne dokumentet og i Scratchpad (Kladd), og for å gjøre den til standard for nye applikasjoner, klikk OK.
Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen uten å gjøre endringer.