Sette grafregnere inn i dokkingstasjoner

1. Rett inn kontakten nede på grafregneren etter kontakten på dokkingstasjonen. Når du er vendt mot forsiden av dokkingstasjonen (slik at du ser på TI-Nspire™-logoen), skal grafregnerne settes inn i sporet slik at tastaturet vender mot høyre.
2. Skyv grafregneren inn i sporet. Du vil kjenne litt motstand og høre et “mykt” klikk når grafregneren går på plass.

Når grafregneren er skikkelig festet i et spor, skjer følgende:

LED-lampen for overføringsstatus blinker fem ganger for å indikere at grafregneren er tilkoblet.
LED-lampen for batteristatus lyser for å indikere at grafregneren er satt helt inn i sporet.

Hvis dokkingstasjonen er koblet til strøm, blir grafregnerne automatisk slått på når de settes i sporet.

Sporene i TI-Nspire™ Docking Station er brede nok til å få plass til en grafregner med skyvedeksel. Når du setter en grafregner uten skyvedeksel inn i et spor, kan sporet virke for stort. Siden sporet er stort nok til å gi plass til en grafregner med skyvedeksel, er det mulig å plassere en grafregner feil. Hvis grafregneren plasseres feil i dokkingstasjonen, vil batteriet ikke bli ladet og data ikke bli overført.

 

Grafregner riktig plassert

Grafregner feil plassert

Når en dokkingstasjon er fullastet med 10 grafregnere, kan den veie 5-6 kg. Når du skal flytte en dokkingstasjon til et annet sted, må du alltid bruke begge hendene når du løfter den. Hvis dokkingstasjonen vippes for langt i en retning, kan grafregnerne falle ut.