Endre sensorinnstillinger
Du kan endre hvordan sensorverdiene blir vist og lagret. Du kan for eksempel endre måleenheten fra Celsius til Fahrenheit, når du bruker en temperatursensor
Måleenheter avhenger av den valgte sensoren. For eksempel er enheter for Vernier Go!Temp®-temperatursensor i Fahrenheit, Celsius og Kelvin. Enheter for Vernier Hand Dynamometer (en spesiell trykksensor) er Newton, Pound og Kilogram.
Du kan endre enhetene både før og etter innsamling av data. De innsamlede dataene gjenspeiler den nye måleenheten.
| 1. | Klikk Målervisning |
| 2. | Klikk på sensoren hvor du vil endre enheter. |
| 3. | I dialogboksen for innstillinger av Måler, velger du enhetstype fra Måleenheter -menyen. |
Når programvaren eller en håndholdt enhet detekterer en sensor, lastes automatisk kalibreringen for den sensoren. Enkelte sensorer kan kalibreres manuelt. Andre sensorer, så som kolorimeter og sensor for oppløst oksygen, må kalibreres for å gi nyttige data.
Det er tre alternativer for kalibrering av en sensor:
| • | Manuell innlegging |
| • | To punkter |
| • | Enkelt punkt |
Se dokumentasjonen for sensoren for spesifikke kalibreringsverdier og prosedyrer.
Du kan sette den stående verdien av enkelte sensorer til null. Du kan ikke nullstille sensorer hvor relative målinger er vanlige, så som kraft, bevegelse og trykk. Sensorer som er konstruert for å måle spesifikke miljøbetingelser, så som temperatur, pH og CO2, kan heller ikke nullstilles.
| 1. | Klikk Målervisning |
| 2. | Klikk på den sensoren som du vil sette til null. |
| 3. | I dialogboksen for innstillinger av Måler, klikk Null. |
Som standardinnstilling, gir trekking med en kraftsensor en positiv kraft og skyving produserer en negativ kraft. Reversering av sensoren lar deg vise skyving som en positiv kraft.
| 1. | Klikk Målervisning |
| 2. | Klikk på sensoren som du vil reversere. |
| 3. | I dialogboksen for innstillinger av Måler, klikk Reverser lesinger. |
Sensorvisningen er nå reversert. I Målervisning, vises reverseringsindikatoren
etter sensornavnet.
Endre måleenheter for sensor