Vis innsamlede data i grafvisning
Når du samler data, skrives de i både grafisk visning og tabellvisning. Bruk Grafvisning for å undersøke plottede data.
Viktig: Graf-menyen og menyelementene for Analyse er bare tilgjengelig i grafisk visning.
| ▶ | Klikk Grafvisning fane |
Bruk menyen Vis graf til å vise separate grafer når du bruker:
| • | En sensor som plotter mer enn én kolonne med data. |
| • | Flere sensorer med ulikt definerte enheter samtidig. |
I dette eksempelet ble to sensorer (gasstrykksensoren og det håndholdte dynamometeret) brukt i samme kjøring. Følgende bilde viser kolonnene tid, kraft og trykk i tabellvisning for å illustrere hvorfor to grafer er vist.
Vise en av to grafer
Når to grafer vises, er den øvre grafen Graf 1, og den nedre grafen er Graf 2.
Vise bare Graf 1:
| ▶ | Velg Graf > Vis graf > Graf 1. |
Bare Graf 1 vises.
Vise bare Graf 2:
| ▶ | Velg Graf > Vis graf > Graf 2. |
Bare Graf 2 vises.
Vise begge grafer
Vise Graf 1 og Graf 2 sammen:
| ▶ | Velg Graf > Vis graf > Begge. |
Graf 1 og Graf 2 vises.
Bruk sideoppsettvisning når Vis graf ikke er egnet løsning for å vise flere enn én graf.
Alternativet Vis graf kan ikke brukes når:
| • | Du har flere kjøringer med en enkelt sensor. |
| • | Du bruker to eller flere av de samme sensorene. |
| • | Du har flere sensorer som bruker samme datakolonne(r). |
Bruke Sideoppsett:
| 1. | Åpne det originale datasettet du vil se i to grafvinduer. |
| 2. | Klikk på Rediger > Sideoppsett > Valgt oppsett. |
| 3. | Velg type sideoppsett du vil bruke. |
| 4. | Klikk Klikk her for å legge til en applikasjon. |
| 5. | Velg Legg til Vernier DataQuest™. |
Vernier DataQuest™-applikasjonen legges til i den andre visningen.
| 6. | For å se separate visninger, klikk på visningen du vil endre, og velg Vis > Tabell. |
Den nye visningen kommer til syne.
| 7. | For å se samme visning, klikk på visningen du vil endre. |
| 8. | Klikk på Vis > Graf. |
Den nye visningen kommer til syne.
Velge Grafvisning