Om innsamlingsenheter

Du kan velge blant flere sensorer og grensesnitt for innsamling av data mens du kjører Vernier DataQuest™-applikasjonen med TI-Nspire™ software.

Flerkanals sensorgrensesnitt

Med flerkanals sensorgrensesnitt kan du koble til flere sensorer samtidig.

 

Sensorgrensesnitt

Beskrivelse

Texas Instruments TI-Nspire™-laboratorieenhet

Denne sensoren kan brukes med en grafregner, datamaskin eller som en frittstående sensor.

Med sensorgrensesnittet kan du koble til og bruke én til fem sensorer samtidig. Det kan brukes i laboratoriet eller ved et fjerninnsamlingssted.

Laboratorieenheten støtter to digitale sensorer og tre analoge sensorer.

Labenheten støtter også høyfrekvente datainnsamlingssensorer, så som hjerterytme- eller blodtrykksmonitor.

Etter bruk av laboratorieenheten som fjernsensor, kan du laste ned data til enten en grafregner eller datamaskin.

Enkanals sensorgrensesnitt

Enkanals sensorgrensesnitt kan bare koble til én sensor om gangen. Disse sensorene har enten en mini-USB-tilkobling for grafregnere, eller en standard USB-tilkobling for datamaskiner. Se Kompatible sensorer for en fullstendig liste over kompatible sensorer.

 

Sensorgrensesnitt

Beskrivelse

Vernier EasyLink®

Dette sensorgrensesnittet brukes med håndholdte enheter. Den har en mini-USB-tilkobling, slik at den kan kobles direkte til den håndholdte enheten.

Koble sensorer til Vernier EasyLink® for å:

Måle barometertrykk.
Måle saltholdigheten til en løsning.
Undersøke forholdet mellom trykk og volum (Boyles lov).

Vernier Go!Link®

Dette sensorgrensesnittet brukes med datamaskiner. Det har en standard tilkobling slik at det kan kobles til en datamaskin med Windows® eller Mac®.

Koble sensorer til Vernier GoLink® for å:

Måle surhetsgrad eller alkalitet til en løsning.
Overvåke klimagasser.
Måle lydnivå i desibel.

Type sensorer

Analoge sensorer. Temperatur-, lys-, pH- og spenningssensorer er analoge sensorer. Disse krever et sensorgrensesnitt.
Digitale sensorer. Fotoporter, strålingsmonitorer og dråpetellere er digitale sensorer. Disse sensorene kan bare brukes med TI-Nspire™ laboratorieenheten.
Direktekoblede USB-sensorer. Disse sensorene kobles direkte til en håndholdt enhet eller datamaskin og krever ikke et sensorgrensesnitt.

Sensorer for håndholdte enheter

Tabellen nedenfor lister opp noen sensorer som du kan bruke med en håndholdt enhet.

 

Sensor

Beskrivelse

Texas Instruments CBR 2™

Denne analoge sensoren kobles direkte til TI-Nspire™ CX II håndholdte enheter gjennom mini-USB-porten. Den brukes til å undersøke og grafisk fremstille bevegelse.

Sensoren starter automatisk Vernier DataQuest™-applikasjonen når den blir koblet til en håndholdt enhet. Datainnsamlingen starter når du velger funksjonen Bevegelsestilpasning.

Denne sensoren samler opptil 200 prøver per sekund.

Bruk denne sensoren til å:

Måle posisjon og hastighet til en person eller et objekt.
Måle akselerasjonen til et objekt.

Vernier EasyTemp® temperatursensor

Denne analoge sensoren kobles direkte til TI-Nspire™ CX II håndholdte enheter gjennom mini-USB-porten, og den brukes til å samle temperaturområder. Du kan utforme eksperimenter for å:

Samle værdata.
Registrere temperaturendringer som skyldes kjemiske reaksjoner.
Utføre studier på smeltevarme.

Sensorer for datamaskiner

Følgende tabell lister opp noen sensorer som du kan bruke med en datamaskin.

Sensor

Beskrivelse

Vernier Go!Temp® temperatursensor

Denne analoge sensoren kobles til datamaskinens USB-port, og brukes til å samle data om temperaturområder.

Du kan bruke denne sensoren til å:

Samle værdata.
Registrere temperaturendringer som skyldes kjemiske reaksjoner.
Utføre studier på smeltevarme.

Vernier Go!Motion® bevegelsesdetektor

Denne analoge sensoren kobles til datamaskinens USB-port, og den brukes til å måle akselerasjon og hastighet.

Bruk denne sensoren til å:

Måle posisjon og hastighet til en person eller et objekt.
Måle akselerasjonen til et objekt.

Kompatible sensorer

Følgende sensorer kan brukes med applikasjonen Vernier DataQuest™.

25-g akselerometer
30-Volt spenningssonde
3-akse akselerometer
Lav-g akselerometer
CBR 2™ - Kobles direkte til en USB-port på en håndholdt enhet
Go!Motion® - Kobles direkte til en USB-port på en datamaskin
Ekstra lang temperatursonde
Temperatursonde i rustfritt stål
Overflatetemperatursensor
Ammoniumion - selektiv elektrode
Anemometer
Barometer
Blodtrykksensor
C02 gass-sensor
Kalsiumion - selektiv elektrode
Ladesensor
Kloridion - selektiv elektrode
Kolorimeter
Konduktivitetssonde
Sensor for sterkstrøm
Aktuell sonde
Differensialspenningssonde (Differential Voltage Probe)
Digital strålingsmonitor
Sensor for oppløst oksygen
Dual-Range kraftsensor
EasyTemp® - Kobles direkte til USB-port på grafregner
EKG-sensor
Elektrodeforsterker
Strømningshastighetssensor
Kraftplan
Gasstrykksensor
Go!Temp® - Kobles direkte til USB-port på datamaskin
Håndholdt dynamometer
Pulsmonitor
Måleforsterker
Lyssensor
Magnetfeltsensor
Smeltestasjon
Mikrofon
Nitration - selektiv elektrode
O2 gassensor
ORP-sensor
pH-sensor
Sensor for relativ fuktighet
Respirasjonskontrollbelte (gasstrykksensor er nødvendig)
Roterende bevegelsessensor
Saltholdighetssensor
Jordfuktighetssensor
Lydnivåmåler
Spirometer
Termoelement
TI-Light - selges kun med CBL 2™
TI-Temp - selges kun med CBL 2™
TI-Voltage - selges kun med CBL 2™
Tris-kompatibel flat pH-sensor
Turbiditetssensor
UVA-sensor
UVB-sensor
Vernier konstantstrømsystem
Vernier Dråpeteller
Vernier Infrarødt termometer
Vernier bevegelsesdetektor
Vernier Fotoportal
Spenningssonde
Temperatursonde med stort område