Installere en OS-oppdatering
Merk: For å unngå tap av ulagret informasjon, må du lukke alle dokumenter på grafregneren før du oppdaterer operativsystemet (OS). En oppdatering av OS vil ikke erstatte eller fjerne tidligere lagrede dokumenter.
OS på en ny grafregner leveres med installasjonsprogrammet, som plasserer OS på et standard sted som: C:\minedokumenter\TI-Nspire\nedlastinger.
Gå til education.ti.com/latest for å laste ned de siste operativsystemfilene.
Merk: Du kan installere OS-oppdateringer på tilkoblede grafregnere fra innholdsarbeidsområdet når som helst.
| 1. | Sørg for at datamaskinen er tilkoblet Internett. |
| 2. | Vis alle tilkoblede kalkulatorer ved å klikke på pilen ved siden av TI-Nspire™ Connected Handhelds i feltet «Ressurser». |
|
Merk: Et utropstegn Grafregneren behøver en OS-oppdatering. |
| 3. | Hold markøren over TI-Nspire™-grafregneren du vil oppdatere, og høyreklikk. |
| 4. | Klikk Se etter OS-oppgradering. |
Dialogboksen Se etter OS-oppdatering åpnes.
| 5. | Klikk på Lukk for å avbryte installasjonen, eller klikk på Fortsett og følg ledetekstene for å installere operativsystemet på grafregneren. |
Når oppdateringen er fullført, starter grafregneren automatisk på nytt.
Merk: For å unngå tap av ulagret informasjon, må du lukke alle dokumenter på grafregneren før du oppdaterer operativsystemet (OS). En oppdatering av OS vil ikke erstatte eller fjerne tidligere lagrede dokumenter.
| 1. | Klikk på TI-Nspire™ Connected Handhelds i «Ressurser»-panelet. |
| 2. | Velg alle grafregnere du vil oppdatere i innholdsfeltet. |
| 3. | Klikk på Verktøy > Installer OS. |
Dialogboksen for OS-installasjon åpnes.
| 4. | Klikk på Legg til OS-fil. |
Dialogboksen Legg til i overføringslisten åpnes.
| 5. | Velg de relevante OS-filene. |
| • | For å oppgradere en TI-Nspire™ CX grafregner, velg TI-Nspire.tco. |
| • | For å oppgradere en TI-Nspire™ CX CAS grafregner, velg TI-Nspire.tcc. |
| • | For å oppgradere en TI-Nspire™ CX II handheld, velg TI-Nspire.tco2. |
| • | For å oppgradere en TI-Nspire™ CX II CAS handheld, velg TI-Nspire.tcc2. |
| • | For å oppgradere en TI-Nspire™ CX II-T handheld, velg TI-Nspire.tct2. |
| 6. | Klikk på Velg. |
OS-installasjon vises igjen med dine valgte OS-filer.
| 7. | Klikk på Installer OS. |
Versjonsinformasjon for OS oppdateres og dialogen Velg grafregnerens OS-fil vises igjen for ytterligere valg.
Oppdatere OS på en enkelt grafregner
ved siden av grafregnerens navn betyr: