CAS: Arbeide med måleenheter
En liste over forhåndsdefinerte konstanter og måleenheter er tilgjengelige i katalogen. Du kan også opprette dine egne enheter.
Merk: Hvis du kjenner navnet på en enhet, kan du skrive enheten inn direkte. Du kan for eksempel skrive _qt for å spesifisere en quart. For å skrive det senkede strek-symbolet på grafregneren, trykk på / _.
Du kan omregne en verdi mellom to vilkårlige enheter innenfor den samme kategorien (som f.eks. lengde).
Eksempel: Bruk katalogen, og regn om 12 meter til fot. Det ønskede uttrykket er 12•_m►_ft.
| 1. | Skriv 12 på kommandolinjen. |
| 2. | På hjelpefunksjonsfanen, klikk for å vise enhetsomregningene. |
Grafregner: Trykk på k 3.
| 3. | Klikk på kategorien Lengde for å utvide listen over forhåndsdefinerte lengdeenheter. |
Grafregner: Bla til kategorien Lengde, og trykk på Enter.
| 4. | Bla til meter. |
Grafregner: Bla til _m (legg merke til metertipset i Hjelp-vinduet).
| 5. | Trykk på Enter for å lime inn _m på kommandolinjen. |
| 6. | Velg Omregningsoperatoren (►) øverst i listen over enheter, og trykk på Enter for å lime den inn på kommandolinjen. |
| 7. | Velg _ft fra Lengde-kategorien, og trykk på Enter. |
| 8. | Trykk på Enter for å evaluere uttrykket. |
På samme måte som for forhåndsdefinerte enheter, må brukerdefinerte enheter begynne med et senket strek-symbol.
Eksempel: Bruke de forhåndsdefinerte enhetene _ft og _min, definere en enhet som er kalt _fpm som lar deg legge inn fartsverdier i fot per minutt og regne om fartsresultatene til fot per minutt.
Nå kan du bruke den nye fartsenheten _fpm.
CAS: Omregning mellom måleenheter
for å vise enhetsomregningene.