Deling av dokumenter
Du kan synkronisere dokumenter med din Dropbox-konto og dele disse dokumentene på din mobile digitale iPad®, datamaskin eller andre enheter.
| 1. | På startskjermbildet til TI-Nspire™, trykk på Innstillinger |
| 2. | Logg inn på din Dropbox-konto, eller om du allerede er logget inn, trykk på Dropbox-kontoen. |
Dropbox-hjemmemappen vil automatisk bli synkronisert når du logger deg inn. For å kunne synkroniserer andre mapper, må du først legge dem til. Etter at mappene er blitt lagt til, vil de bli synkronisert automatisk neste gang du logger inn.
Merk: For å kunne utføre en manuell synkronisering når som helst, trykk på Resynk mapper.
For å kunne sende et dokument via e-post, må du ha en registrert e-postkonto på din iPad®.
| 1. | Åpne dokumentet du ønsker å sende. |
| 2. | Trykk på Del |
| 3. | Trykk på Send dokument med e-post. |
Applikasjonen vil åpne din standard e-postklient, med dokumentet som vedlegg.
| 4. | Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. |
For å eksportere et dokument som en PDF, trykk på Del
.
| 1. | Trykk på Eksporter som PDF. |
Applikasjonen vil åpne en skjerm som viser PDF-en.
| 2. | Trykk Åpne i |
Verktøylinjen kan komme til å bli skjult etter noen få sekunder. For å vise verktøylinjen, trykk på skjermen.
| 3. | Trykk på et av ikonene for å indikerer hvor du ønsker å eksportere PDF-en. |
Deling av dokumenter via Dropbox