Konstanter og verdier
Den følgende tabellen inneholder konstanter og deres verdier, som er tilgjengelige når du utfører enhetsomregninger. De kan skrives inn manuelt eller velges fra listen Konstanter i Verktøy > Enhetsomregninger (Håndholdt enhet: trykk på k 3).
|
Konstant |
Navn |
Verdi |
|---|---|---|
|
_c |
Lysets hastighet |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Coulomb-konstant |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
Faraday-konstant |
96485,33289 _coul/_mol |
|
_g |
Gravitasjonens akselerasjon |
9,80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Gravitasjonskonstant |
6,67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Plancks konstant |
6,626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Boltzmanns konstant |
1,38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Permeabilitet i vakuum |
1,2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Bohr-magneton |
9,274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Elektronets hvilemasse |
9,10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Myon-masse |
1,883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Nøytronets hvilemasse |
1,674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Protonets hvilemasse |
1,672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Avogadros tall |
6,022140857E23 /_mol |
|
_q |
Elektronladning |
1,6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Bohr-radius |
5,2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Molar gasskonstant |
8,3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Rydbergs konstant |
10973731,568508/_m |
|
_Re |
Elektron-radius |
2,8179403227E-15 _m |
|
_u |
Atommasse |
1,660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
Molarvolum |
2,2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Permittivitet i vakuum |
8,8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Stefan-Boltzmann-konstant |
5,670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Magnetisk flukskvantum |
2,067833831E-15 _Wb |