Een cel of kolom uit Lijsten & Spreadsheet aan een variabele koppelen

Wanneer u een cel of kolom koppelt aan een variabele, werkt Lijsten &  Spreadsheet de waardes bij zodat deze steeds de actuele waarde van de variabele weerspiegelt. De variabele kan elke willekeurige variabele in de huidige opgave zijn en kan gedefinieerd worden in Grafieken, Meetkunde, Rekenmachine of een exemplaar van Lijsten &  Spreadsheet.

Opmerkingen:

U kunt niet vaker dan één keer aan dezelfde variabele koppelen op dezelfde pagina.
Koppel een cel niet aan een systeemvariabele. Als u dit wel doet, wordt de variabele mogelijk niet geüpdatet door het systeem. Systeemvariabelen zijn ans, StatMatrix en statistische resultaten (zoals RegEqn, dfError en Resid).