Utilizzo di Premere per Test
Le linee guida di molti test internazionali e nazionali e statali consentono o richiedono agli studenti di utilizzare i palmari TI-Nspire™ durante l'esame. La funzione Premere per Test consente di preparare rapidamente i palmari degli studenti per gli esami limitando l'uso di applicazioni, programmi o altri file. Quando un palmare è in modalità Premere per Test, gli studenti non possono accedere a cartelle, documenti e dati di Blocco note preesistenti. Gli studenti che usano i palmari TI‑Nspire™ CX‑C non possono accedere al dizionario cinese-inglese.
Premere per Test disabilita temporaneamente i documenti e alcune funzioni delle applicazioni del palmare. Dopo l'esame, questi documenti e funzioni possono essere ripristinati facilmente per l'uso in classe.
La funzionalità Premere per Test è disponibile sui seguenti palmari TI‑Nspire™:
| • | Palmari TI‑Nspire™ e TI‑Nspire™ CAS con versione SO 1.3 o successiva |
| • | Palmari TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS con versione SO 3.0 o successiva |
| • | Palmari TI‑Nspire™ CX‑C e TI‑Nspire™ CX‑C CAS con versione SO 3.1 o successiva |
| • | Palmari TI‑Nspire™ CM‑C e TI‑Nspire™ CM‑C CAS con versione SO 3.1 o successiva |
| • | Palmari TI-Nspire™ CX II e TI-Nspire™ CX II CAS con versione SO 5.0 o successiva |
| • | Palmari TI-Nspire™ CX II-T e TI-Nspire™ CX II-T CAS con versione SO 5.0 o successiva. |
Premere per Test è inoltre disponibile nella modalità TI-84 Plus, quando si utilizza un palmare TI‑Nspire™ che consente di passare dal tastierino TI‑Nspire™ al tastierino TI‑84 Plus. Per i dettagli, vedere Premere per Test in modalità TI‑84 Plus.
Nota: alcuni stati permettono solo l'uso del palmare TI-Nspire™ in modalità TI-84. Per scoprire se lo stato dell'utente consente l’utilizzo della tecnologia TI‑Nspire™, consultare il sito Web di informazioni stato/provincia su: education.ti.com/go/testprep.
Collegamenti argomento
Accesso alla modalità Premere per Test scegliendo le restrizioni
Accesso alla Modalità Premere per Test con un codice di verifica
Accesso alla Guida Premere per Test
Cancellazione di dati in modalità Premere per Test
Revisione Restrizioni della modalità Premere per Test
Utilizzo del palmare in modalità Premere per Test
Operazioni con i documenti in modalità Premere per Test
Trasferimento delle restrizioni di Premere per Test
Uscita dalla modalità Premere per Test
Annullamento di Premere per Test su più palmari