Prima di cominciare

Quando si avvia per la prima volta una nuova versione di TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software con un punto di accesso collegato o selezionando Window > Enable TI Nspire CX Navigator (Finestra > Attiva TI Nspire CX Navigator), si apre la procedura guidata TI-Nspire™ CX Navigator™ System Startup (Avvio del sistema TI-Nspire™ CX Navigator™) che guida l’utente attraverso il processo automatico per configurare la classe wireless. Prima di cominciare il processo di configurazione wireless:

Accertarsi di aver installato e attivato TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software sul computer.

Nota: se si stanno utilizzando schede di rete TI-Nspire™ wireless, non occorre caricarle. Le schede di rete wireless sono alimentate dai palmari.

Scollegare il punto di accesso di TI-Nspire™ Navigator™ o TI-Nspire™ CX Navigator™ dal computer.

Avvio automatico del sistema

Quando si avvia il software, la procedura guidata Startup (Avvio) guida l’utente attraverso le fasi necessarie per:

Aggiornare tutti i palmari degli studenti e delle classi all’ultima versione del sistema operativo (SO). Il SO sui palmari deve corrispondere alla versione del software installata sul computer.

Importante! Quando si aggiorna il SO, i palmari devono essere collegati al computer utilizzando un cavo USB o una TI-Nspire™ CX Docking Station.

Denominare la rete della classe.
Se necessario, selezionare un canale per il punto di accesso.
Aggiungere i client wireless alla rete.
Creare una copia di backup della configurazione della rete della classe.